17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

蛍光リンク リール巻チェイン プラスチック

通常単価(税別)
7,70212,197特別価格
税込単価
8,47213,417特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目~9日目

プラスチックチェインを蛍光色に仕上げたチェーン。【特長】・リンクチェインを蛍光色に仕上げた。・軽さと色...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

蛍光リンク リール巻チェイン プラスチック 外形図

製品仕様

型番材質表面処理線径標準寸法リール寸法リール重量重量
R-PW80Kポリエチレン8.0mmA36.0×B11.0mm200φ×250mm370g117.0g/m
R-PW60Kポリエチレン6.0mmA23.5×B7.0mm200φ×250mm370g95.0g/m

型番リスト

表示件数

長さ

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

最小発注数量
30m
A23.5×B7.0
6
1個
15m
A36.0×B11.0
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,1979,941
( 10,935 )
6日目
7,7026,112
( 6,723 )
9日目

詳細情報

基本情報

プラスチックチェインを蛍光色に仕上げたチェーン。
【特長】
・リンクチェインを蛍光色に仕上げた。
・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチックチェイン。
・展示会場や工事現場の誘導用に最適。
・暗いところでも目立つチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・吊り下げなど強度を要する用途には適さない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光リンク リール巻チェイン プラスチックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光リンク リール巻チェイン プラスチック
蛍光リンク プラスチック
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス
マンテル リール巻チェイン ステンレス
サッシュ リール巻チェイン ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格7,702-9,084 -6,1867,426 -6,466 -8,754 -
通常出荷日6日目〜5日目〜5日目5日目1日目〜5日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質ポリエチレンポリエチレンSUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト