ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 表面処理

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カットチェイン ファインカラー

通常単価(税別)
1,135
税込単価
1,249
通常出荷日:4日目

カット済みのチェインとエスフックがセットになったチェーン。【特長】・鉄チェインの表面に塗膜を固着させた...

詳細を確認

型番:

C-107
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-107の仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[スチール] スチール
表面処理
商品サイズ(mm)
W:90・H:170・D:10
参考使用荷重(kg)
10.0
-
-

商品情報

この商品の特長

カットチェイン ファインカラー:関連画像

パック入りチェインの外観

品番 表面処理 チェイン内容 付属パーツ 参考使用荷重 商品サイズ
C-101 マンテルIM20E×2m ISH23E×4個 10.0kg W:90・H:170・D:10mm
C-104 マンテルIM20E×2m ISH23E×4個 10.0kg W:90・H:170・D:10mm
C-105 マンテルIM20E×2m ISH23E×4個 10.0kg W:90・H:170・D:10mm
C-107 マンテルIM20E×2m ISH23E×4個 10.0kg W:90・H:170・D:10mm

型番リスト

表示件数
型番
C-107

表面処理

最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,135
( 1,249 )
4日目

詳細情報

基本情報

カット済みのチェインとエスフックがセットになったチェーン。
【特長】
・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェインとエスフック。
・強さと美しさを両立させたチェイン。チェイン1本とエスフック4ケ入っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットチェイン ファインカラーの型番C-107のページです。 型番C-107に関する仕様情報を記載しております。
カットチェイン ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットチェイン ファインカラー
ワイドマンテル ファインカラー
ショートマンテル ファインカラー
ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー
ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー
三つ組 リール巻チェーン ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格1,1356,230 -4,474 -7,009 -5,024 -5,136
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質スチールSWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6
商品サイズ(mm)W:90・H:170・D:10A13.2×B6.4A5.6×B2.6A13.2×B6.4A5.6×B2.6A15.0×B5.0
参考使用荷重(kg)10.06010.06010.06.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト