ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチックチェイン。・展示会場や工事現場の誘導用に最適です。・吊...
詳細を確認
| 型番 | 線径 | 標準寸法 | 重量 | 入数 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW80 | 8.0mm | A36.0×B11.0mm | 117.0g/m | 30m×1本 | ポリエチレン | 白 |
| 黄 | ||||||
| 黄/黒 | ||||||
| PW80(100) | 8.0mm | A36.0×B11.0mm | 117.0g/m | 100m×1本 | ポリエチレン | 白 |
| 黄 | ||||||
| 黄/黒 | ||||||
| PW60 | 6.0mm | A23.5×B7.0mm | 95.0g/m | 30m×1本 | ポリエチレン | 白 |
| 黄 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 黒 | ||||||
| 黄/黒 | ||||||
| PW60(100) | 6.0mm | A23.5×B7.0mm | 95.0g/m | 100m×1本 | ポリエチレン | 白 |
| 黄 | ||||||
| 黄/黒 | ||||||
| PW40 | 4.0mm | A15.8×B6.7mm | 39.0g/m | 30m×1本 | ポリエチレン | 白 |
| 黄 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 黒 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,280円 ( 6,908円 ) | 6日目 |
7,615円 ( 8,377円 ) | 6日目 |
6,280円 ( 6,908円 ) | 5日目 |
6,280円 ( 6,908円 ) | 5日目 |
6,764円 ( 7,440円 ) | 6日目 |
6,764円 ( 7,440円 ) | 6日目 |
6,764円 ( 7,440円 ) | 5日目 |
6,763円 ( 7,439円 ) | 6日目 |
6,764円 ( 7,440円 ) | 5日目 |
8,029円 ( 8,832円 ) | 6日目 |
9,302円 ( 10,232円 ) | 6日目 |
8,211円 ( 9,032円 ) | 6日目 |
8,212円 ( 9,033円 ) | 5日目 |
9,302円 ( 10,232円 ) | 9日目 |
26,763円 ( 29,439円 ) | 6日目 |
22,544円 ( 24,798円 ) | 6日目 |
22,544円 ( 24,798円 ) | 5日目 |
22,544円 ( 24,798円 ) | 6日目 |
27,374円 ( 30,111円 ) | 6日目 |
27,375円 ( 30,113円 ) | 6日目 |
27,374円 ( 30,111円 ) | 5日目 |
31,004円 ( 34,104円 ) | 6日目 |

日本緑十字社
プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

ニッサチェイン
リンク リール巻チェイン プラスチック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):740円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

水本機械製作所
ステンレス ボールチェーン
4.3通常価格(税別):1,290円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~