ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
Y-1
2020年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
家庭では難しい両末端加工済みのワイヤーロープ。
【特長】
・両アイ加工、両フック加工、フック加工とアイ加工の3タイプをラインナップ。
・ワイヤーロープ径:0.27mm、0.36mm、0.45mm、0.81mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm。
・ロープ長さ: 300mm、600mm、900mm。
・青、赤、透明ビニコートされたワイヤー(Y65〜Y75)もラインナップ。
・材質Y-1〜Y56: SUS304。
・材質Y-65〜Y75: 鉄ビニコート。
【用途】
・転倒防止、落下防止、看板、POP取付など、様々なシーンで利用されている。