17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

コールドカソードゲージ CG CG-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コールドカソードゲージ CG

販売終了

型番

CG-20

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

耐久性に優れたコールドカソードゲージ。
【特長】
・熱フィラメントを用いないため耐久性に優れており、さらにセンサーの汚れに起因する感度の低下もクリーニングによって対処することができるため、ランニングコストの削減を図ることができます。
・また、応答時間が熱陰極電離真空計よりも早いため、チャンバーのインターロックにも適しています。
・腐食性ガスなどによりフィラメント断線の可能性がある装置や加速器の制御などに最適です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
圧力センサ
センサ・モニタ構造
分離形・コネクタ接続
外形寸法
96X96X160
電源電圧
AC85~125V、15W、50/60Hz
製品構成
本体、電源ケーブル(3m)、固定金具、I/O用コネクタ
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト