メカニカル部品技術窓口
センサー・回路・ディスプレイ一体型。コンパクトB-A真空計。【特長】・一般的なB-A真空計より測定範囲...
詳細を確認
(1) メインディスプレイ 計測中の圧力値やその他情報を表示します。
(2) UP ボタン 設定値を上に変更します。
(3) DOWN ボタン 設定値を下に変更します。
(4) MENU ボタン 設定画面に入ります。 設定画面では、前の画面に戻ります。
(5) ENT ボタン 設定値を決定します。
(6) RS-485COM コネクタ RS-485及びセットポイントのコネクタです。
(7) Analog コネクタ アナログ出力及びリモートI/O のコネクタです。
A寸法
NW25…37mm ICF70…43mm
| 型番 | IG-10-NW25(NW25フランジ) | IG-10-ICF70(ICF70フランジ) |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 1.33×10-7~6.66×100Pa | |
| 精度 | ±15%:1.33×10-6~6.66×100Pa | |
| 圧力表示 | デジタル表示 仮数部3桁、指数部2桁 有機ELディスプレイ | |
| 接ガス部材質 | フィラメント:イットリアコートイリジウム イオンコレクタ:タングステン グリット:SUS304 ボディ:SUS316/304 | |
| デガス | 3W ボンバード方式 | |
| エミッション電流 | 100μA/4mA(自動又は手動切替) | |
| センサー保護 | 初期設定:6.66×100Pa以上でフィラメントOFF | |
| ベーキング温度 | 200℃(センサー部のみ) | |
| 通信 | RS-485 | |
| アナログ出力 | 0~9VDC(1 [V/桁] ログ出力) | |
| 動作周囲温度 | 0~40℃ | |
| 湿度 | 0~95%(結露しないこと) | |
| セットポイント | 1点 | |
| 電源電圧 | DC20~28V 13W ※AC電源でお使いの場合は別途ACアダプタセットが必要です。(オプション) | |
| 重量 | 390g | 620g |

※センサーを交換した場合は、取扱説明書を参考にセンサーの感度数値の入力を行ってください。
※ボルトの取り外し、取り付けは六角レンチ(3/32")を使用してください。
センサーは2本のフィラメントを装備しておりますが、フィラメントが切れた場合でもお客様で簡単にセンサーの交換が可能です。
本体下部のボルト(4ヶ所)を外し、センサーを垂直に引き出してください。また差し込む際も垂直に差し込んでください。
この際、ピンに負荷がかからないように気を付けてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,848円 ( 25,133円 ) | 15日目 |
266,895円 ( 293,585円 ) | 15日目 |
255,734円 ( 281,307円 ) | 15日目 |
75,811円 ( 83,392円 ) | 5日目 |
72,477円 ( 79,725円 ) | 3日目 |
センサー・回路・ディスプレイ一体型。
コンパクトB-A真空計。
【特長】
・一般的なB-A真空計より測定範囲が広い。
・ディスプレイ一体型で接続の手間なし。
・金属製センサーを使用。
・フィラメントの断線、焼損に備えフィラメント2本を標準装備。
・急激な圧力変化に対する保護機能搭載。
・有機EL採用でディスプレイの文字が読みやすい。
・16種類のガスに対応。
・センサーは2本のフィラメントを装備しておりますが、フィラメントが切れた場合でも、お客様で簡単にセンサーの交換が可能です。
・AC電源でお使いの場合は必ず必要です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山本計器製造
真空計 A形
5通常価格(税別):4,160円~

SMC
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
4.8通常価格(税別):1,709円~

アルバック
ピラニ真空計測定子
0通常価格(税別):7,577円~

インフィコン
ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF
0通常価格(税別):39,237円~

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
4通常価格(税別):595円~

CKD
真空フィルタ VSFB・VSFU・VSFJシリーズ
3通常価格(税別):162円~

CKD
インラインフィルタFSLシリーズ
5通常価格(税別):1,635円~