17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • フランジサイズ(呼び)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クイックカップリング フレキシブルチューブ

通常単価(税別)
22,120
税込単価
24,332
通常出荷日:9日目

キヤノンアネルバ製、ISO規格、NWフランジ付フレキシブルチューブ。

型番:

954-7483
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

954-7483の仕様・寸法情報

フランジサイズ(呼び)
NW(KF)16
長さ(mm)
2000
最小曲げ半径(mm)
35
種類
フレキシブルチューブ
材質詳細
SUS316
接続部種類
NW/KFフランジ
材質
ステンレス
内径(Φ)
20
外径(Φ)
24.8
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
954-7483

フランジサイズ(呼び)

長さ

(mm)

最小曲げ半径

(mm)

内径

(Φ)

外径

(Φ)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)16
2000
35
20
24.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,120
( 24,332 )
9日目

詳細情報

基本情報

キヤノンアネルバ製、ISO規格、NWフランジ付フレキシブルチューブ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング フレキシブルチューブの型番954-7483のページです。 型番954-7483に関する仕様情報を記載しております。
クイックカップリング フレキシブルチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカップリング フレキシブルチューブ
フレキシブルチューブ チューブエンド
フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド
フレキシブルチューブ Swagelok
フレキシブルホース(チューブエンド)
フレキシブルチューブ VCRめす
メーカーキヤノンアネルバコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックミラプロコスモ・テック
通常価格22,12018,702 -37,430 -55,858 -10,715 -58,713 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目〜
種類フレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブ
材質詳細SUS316-----
接続部種類NW/KFフランジパイプエンドパイプエンドSwagelokパイプエンドVCR
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト