17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 端子数

    ~mm
  • フランジサイズ(呼び)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

MS コネクタ型 多ピン電流端子

通常単価(税別)
105,322
税込単価
115,854
通常出荷日:9日目

キヤノンアネルバ社製、電流端子になります。高絶縁性に優れています。

型番:

954-7993
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

954-7993の仕様・寸法情報

種類
電流導入端子
端子数
48
電圧(AC)(kV)
0.35
電圧(DC)(kV)
0.5
電流(A)
3
電極材質
コバール
フランジ規格
ICF/CF/UFC/UVF
フランジサイズ(呼び)
114
関連部品種類
多ピン用接続部品
電流詳細(A)
3/本
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
954-7993

端子数

フランジサイズ(呼び)

RoHS?最小発注数量
48
114
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,322
( 115,854 )
9日目

詳細情報

基本情報

キヤノンアネルバ社製、電流端子になります。高絶縁性に優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS コネクタ型 多ピン電流端子の型番954-7993のページです。 型番954-7993に関する仕様情報を記載しております。
MS コネクタ型 多ピン電流端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MS コネクタ型 多ピン電流端子
多ピン MS 48 PIN MIL-C-5015
電流導入端子 高電圧・高電流 5KV 110A
電流導入端子 高電圧・中電流 3KV 35A
多ピン D-Sub MIL-C-24308
電流導入端子 高電圧・小電流 コンパクトタイプ 5KV 3A
メーカーキヤノンアネルバコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格105,322260,41546,419 -38,855 -182,414 -47,832 -
通常出荷日9日目18日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜14日目〜
種類電流導入端子多ピン高電圧・高電流高電圧・中電流多ピン高電圧・小電流
電圧(AC)(kV)0.350.1753.52.10.213.5
電圧(DC)(kV)0.50.5530.35
電流(A)331103533
電極材質コバールコバール無酸素銅無酸素銅コバールSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト