17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [100-3000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 30日以内

    リニアシャフト ストレートタイプ Sシリーズ

    型番:

    S[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40]X[100-3000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S[3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40]X[100-3000/1]の仕様・寸法情報

    基本形状
    [ストレート] ストレート
    材質
    [鉄] SUJ-2
    熱処理
    高周波焼入れ
    表面処理
    なし
    外径 D(φ)
    3 ~ 40
    長さ L(mm)
    100 ~ 3000
    外径寸法公差
    [g6] g6
    RoHS?
    10

    商品情報

    外形図

    リニアシャフト ストレートタイプ Sシリーズ 外形図

     

    規格表

    型番外径
    D
    シャフト長さ L
    100150200300400500600800100012001500200025003000
    S3-----
    4-----
    5-----
    6---
    8---
    10---
    12---
    13---
    16
    20-
    25-
    30---
    35-----
    40-----
    50-----
    60-----

    商品特長詳細

    材質:SUJ-2
    表面処理:-

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S[3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40]X[100-3000/1]

    外径 D

    (φ)

    長さ L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    3 ~ 40
    100 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    30日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・ストレート全長規格のリニアシャフトです。【材質】・SUJ2です。

    商品担当おすすめ

    • シャフトサポーター(SHF形) 画像

      日本ベアリング

      シャフトサポーター(SHF形)

      フランジ形状のシャフトサポーターです。取り付け時間の短縮におすすめです。

    • シャフトサポーター(SH-A形) 画像

      日本ベアリング

      シャフトサポーター(SH-A形)

      軽量・コンパクトのアルミ製シャフトサポーターです。こちらも取付け時間の短縮におすすめです。

    • シャフト支持台(SA形) 画像

      日本ベアリング

      シャフト支持台(SA形)

      シャフトを下部から支えるシャフトホルダです。ロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを抑制。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リニアシャフト ストレートタイプ Sシリーズのレビュー
    4.8平均満足度:4.85件のレビュー
    治具に
    5
    満足度:5.0
    1㎜単位で購入出来るので加工すること無く作業できるので、効率良く満足です。外形で、太い方の選択肢が増えるとありがたい。
    1人が参考にしています。
    撮像機器の判定装置
    5
    満足度:5.0
    撮像機器の判定装置に 納期、種類共に問題なし。寸法を細かく指定できると更に使いやすい
    1人が参考にしています。
    事務用品の自作パーツに
    5
    満足度:5.0
    事務用品の自作パーツに、支柱代わりにシャフトを使用していますが種類が多く助かっています。 このレビューを削除する
    1人が参考にしています。
    ロボットのシャフトに使用
    5
    満足度:5.0
    今までは安価なsus303のシャフトを使用していたが、衝撃等で曲がってしまうため、こちらに変更。交換後、曲がることなく使...もっと読む
    1人が参考にしています。
    ジグ関連の部品
    4
    満足度:4.0
    ジグ関連の部品として使用。 サイズのバリエーションが豊富で選定しやすいので便利です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リニアシャフト ストレートタイプ Sシリーズ
    リニアシャフト ストレートタイプ NSシリーズ
    リニアシャフト ストレートタイプ SSシリーズ
    片端メネジリニアシャフトSPMシリーズ
    片端メネジリニアシャフトNPMシリーズ
    片端メネジリニアシャフトSSPMシリーズ
    メーカーオザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工
    通常価格------
    通常出荷日30日目21日目7日目8日目〜8日目〜8日目〜
    基本形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    材質SUJ-2SUJ-2SUS440C相当SUJ-2SUJ-2SUS440C相当
    熱処理高周波焼入れ高周波焼入れ高周波焼入れ高周波焼入れ高周波焼入れ高周波焼入れ
    表面処理なし硬質クロムメッキなしなし硬質クロムメッキなし
    外径寸法公差g6g6g6g6g6g6
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング