メカニカル部品技術窓口
断熱性、保温性に優れる断熱板。【特長】・圧縮の程度によるが、一般的に-60~200℃まで使用可能・自由...
詳細を確認
| 型番 | サイズ(AB) (mm×mm) |
|---|---|
| ST10-20-1 | φ10×φ20 1m |
| ST10-25-1 | φ10×φ25 1m |
| ST15-25-1 | φ15×φ25 1m |
| ST20-30-1 | φ20×φ30 1m |
| ST25-45-1 | φ25×φ45 1m |
| ST10-20-3 | φ10×φ20 3m |
| ST10-25-3 | φ10×φ25 3m |
| ST15-25-3 | φ15×φ25 3m |
| ST20-30-3 | φ20×φ30 3m |
| ST25-45-3 | φ25×φ45 3m |
| ST10-20-1-SL | φ10×φ20 1m |
| ST10-25-1-SL | φ10×φ25 1m |
| ST15-25-1-SL | φ15×φ25 1m |
| ST20-30-1-SL | φ20×φ30 1m |
| ST25-45-1-SL | φ25×φ45 1m |
| ST10-20-3-SL | φ10×φ20 3m |
| ST10-25-3-SL | φ10×φ25 3m |
| ST15-25-3-SL | φ15×φ25 3m |
| ST20-30-3-SL | φ20×φ30 3m |
| ST25-45-3-SL | φ25×φ45 3m |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,344円 ( 9,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,343円 ( 10,277円 ) | 5日目 |
21,502円 ( 23,652円 ) | 5日目 |
26,908円 ( 29,599円 ) | 5日目 |
9,012円 ( 9,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,816円 ( 11,898円 ) | 5日目 |
22,713円 ( 24,984円 ) | 5日目 |
26,908円 ( 29,599円 ) | 5日目 |
9,012円 ( 9,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,953円 ( 10,948円 ) | 5日目 |
23,371円 ( 25,708円 ) | 5日目 |
26,908円 ( 29,599円 ) | 5日目 |
9,682円 ( 10,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,561円 ( 11,617円 ) | 5日目 |
25,138円 ( 27,652円 ) | 5日目 |
29,854円 ( 32,839円 ) | 5日目 |
17,918円 ( 19,710円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,566円 ( 19,323円 ) | 5日目 |
46,639円 ( 51,303円 ) | 5日目 |
52,600円 ( 57,860円 ) | 5日目 |
断熱性、保温性に優れる断熱板。
【特長】
・圧縮の程度によるが、一般的に-60~200℃まで使用可能
・自由にカットできる
・チューブタイプの断熱材。細い配管やチューブに簡単に取り付けることができる
・SLタイプは背割れ加工されたチューブタイプの断熱材です。細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします
【用途】
・ヒーターのアクセサリとして
・保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション
・各種ガスケット・パッキング類、電子部品、電気部品、自動車部品、配管ライン

スリーハイ
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
K熱電対・温度調節器と同時に使用するヒーターです。<br />スリーハイ社の強みであり、最も使用される製品となります。<br />治具や配管などあらゆる場面で採用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):66円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):430円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):270円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):210円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):260円~

アキツ(旧:亜木津工業)
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート
4.9通常価格(税別):363円~