メカニカル部品技術窓口
断熱性、保温性に優れる断熱板。【特長】・圧縮の程度によるが、一般的に-60~200℃まで使用可能・自由...
詳細を確認
| 型番 | サイズ(AB) (mm×mm) |
|---|---|
| SH3-30-3 | 3×30 3m |
| SH3-30-10 | 3×30 10m |
| SH3-30-50 | 3×30 50m |
| SH5-30-3 | 5×30 3m |
| SH5-30-10 | 5×30 10m |
| SH5-30-50 | 5×30 50m |
| SH10-30-3 | 10×30 3m |
| SH10-30-10 | 10×30 10m |
| SH10-30-50 | 10×30 50m |
| SH15-30-3 | 15×30 3m |
| SH15-30-10 | 15×30 10m |
| SH15-30-50 | 15×30 50m |
| SHW3-30-3 | 3×30 30m |
| SHW3-30-10 | 3×30 10m |
| SHW3-30-50 | 3×30 50m |
| SHWP3-30-1 | 3×30 1m |
| SHG3-30-3 | 3×30 3m |
| SHG3-30-10 | 3×30 10m |
| SHG3-30-50 | 3×30 50m |
| SHGP3-30-1 | 3×30 1m |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,988円 ( 7,687円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,159円 ( 21,075円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,546円 ( 55,601円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,592円 ( 11,651円 ) | 4日目 |
23,979円 ( 26,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68,899円 ( 75,789円 ) | 4日目 |
15,816円 ( 17,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,601円 ( 43,561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
131,482円 ( 144,630円 ) | 5日目 |
20,383円 ( 22,421円 ) | 5日目 |
49,742円 ( 54,716円 ) | 5日目 |
181,020円 ( 199,122円 ) | 5日目 |
6,859円 ( 7,545円 ) | 3日目 |
18,685円 ( 20,554円 ) | 3日目 |
51,118円 ( 56,230円 ) | 3日目 |
9,343円 ( 10,277円 ) | 5日目 |
6,500円 ( 7,150円 ) | 3日目 |
18,684円 ( 20,552円 ) | 3日目 |
51,118円 ( 56,230円 ) | 5日目 |
8,226円 ( 9,049円 ) | 5日目 |
断熱性、保温性に優れる断熱板。
【特長】
・圧縮の程度によるが、一般的に-60~200℃まで使用可能
・自由にカットできる
・帯状の断熱材です。複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます
【用途】
・ヒーターのアクセサリとして
・保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション
・各種ガスケット・パッキング類、電子部品、電気部品、自動車部品、配管ライン

スリーハイ
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
K熱電対・温度調節器と同時に使用するヒーターです。<br />スリーハイ社の強みであり、最も使用される製品となります。<br />治具や配管などあらゆる場面で採用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):66円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):430円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):270円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):260円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):210円~

ミスミ
滑り止めゴムシート
4.2通常価格(税別):480円~