メカニカル部品技術窓口
狭い場所に部分的に加熱、保温が可能。【特長】・コードがきちんと絶縁されているので安心して使える。・電圧...
詳細を確認

| 型番 | 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| MA1113-100-2 | 100V 2W | 11×13 |
| MA1113-14-2 | 14V 2W (12V 1.46W) (5V 0.26W) | |
| MA1313-100-2K | 100V 2W (熱電対K付) | 13×13 |
| MA1313-14-2K | 14V 2W (熱電対K付) (12V 1.46W) (5V 0.26W) |
温度特性(空気中における表面温度)

腐食性のガスが発生している所や、塵芥の多い所では絶縁劣化、腐食などが生じることがありますので、取付けや保存場所に注意が必要です。
当ヒータの配置は他の部品からの発熱に影響されないよう、間隔をあけてください。
※水滴が付着した状態で発熱すると、ヒータの故障(セラミックケースのワレによる絶縁抵抗劣化等の現象が発生する可能性があります)が発生する原因となります。
カメラのレンズ面など、ヒーターを取り付けるスペースなないところでも設置可能な商品をご用意しました。
K熱電対付きもございます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,497円 ( 7,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 4日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
狭い場所に部分的に加熱、保温が可能。
【特長】
・コードがきちんと絶縁されているので安心して使える。
・電圧は100V、14Vの2種類。使用環境に合わせて使える。
・ヒーターのスペースがないところに。
・1円玉より小さいのに、150℃まで加熱するパワーを発揮する。
【用途】
・狭い場所、部分的なところでの使用に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

坂口電熱
シリコーンベルトヒーター(SBH、SCH)
4.3通常価格(税別):6,469円~

ミスミ
マイクロヒータ
4.7通常価格(税別):14,280円~

ミスミ
バンドヒータ
3通常価格(税別):8,200円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~