メカニカル部品技術窓口
ポリテトラフルオロエチレンを延伸加工して生成されたPTFEファイバーに特殊加工を施したリボンヒーター。...
詳細を確認| 製品コ一ド | ワット数(W) | サイズ(mm×mm) |
|---|---|---|
| CRB100-110-20-1000 | 110 | 20×1000 |
| CRB100-220-20-2000 | 220 | 20×2000 |

素材はPTFEです。
製品にはコネクターはついておりませんので、ご必要な場合には別途ご相談ください。
製品の耐熱温度はMax260℃ですが、クリーン性を保持するために温度調節器または電圧調整器などを必ず併用し、260℃以下でご使用ください。
表面的には水を弾きますが完全な防水・防滴製品ではありませんので、お取り扱い・ご使用の際は十分にご注意ください。
脱着頻度の多い場合にも最適です。
クリーンルームでもご使用いただけるよう、被覆材に摩耗、飛散が極端に少ないPTFEファイバークロスを採用しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,049円 ( 24,254円 ) | 4日目 |
37,018円 ( 40,720円 ) | 4日目 |
ポリテトラフルオロエチレンを延伸加工して生成されたPTFEファイバーに特殊加工を施したリボンヒーター。
【特長】
・使い方は、簡単。家庭用の100V電源で使用できるので、すぐに試せる。(100V仕様の場合)
・リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工。
・優れた耐熱性と耐薬品性を持つPTFE100%で構成されており、PTFE以外の成分を一切含んでいない。
・引裂き強度に特に優れ、同温度域で使用される規格が類似したガラス繊維クロスの20倍前後の引裂き強度。
・常用限度230℃/耐熱温度 260℃
【用途】
・-200~260℃の広い温度域での使用が可能。
・強酸(ふっ化水素酸・王水を含む)・強アルカリ・有機溶剤を含む、ほぼすべての薬品に対し不活性。
・織物特有のバイアス方向での伸縮性があり、複雑な形状の保温材やマット等の製作が可能に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バンドヒータ
3通常価格(税別):8,200円~

ミスミ
マイクロヒータ
4.7通常価格(税別):14,280円~

坂口電熱
シリコーンベルトヒーター(SBH、SCH)
4.3通常価格(税別):6,469円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3