メカニカル部品技術窓口
シリコンラバーヒーターに比べ柔軟、アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーター。【特長】・アルミ箔ヒ...
詳細を確認
| 電気特性 | 最大電圧 | 100V(特注品にて240Vまで設計も可) |
|---|---|---|
| 容量公差 | ±10% | |
| 耐電圧 | AC1000V 1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上/500VDC | |
| 耐熱温度 | 120℃ | |
| 標準電力密度 | 0.15W/cm2 | |
| 取付方法 | 耐熱120℃両面テープ付 | |
| 温度制御 | アナログ式/ラフな温度管理向き(0~100℃可変ツマミタイプ、他) デジタル式/より精度の高い温度管理向き(0~999℃可変ボタンタイプ) | |
| 型番 | ワット数 (W) | サイズ(A×B) (mm×mm) |
|---|---|---|
| AL100-8-50-100 | 8 | 50 x 100 |
| AL100-15-50-200 | 15 | 50 x 200 |
| AL100-23-50-300 | 23 | 50 x 300 |
| AL100-30-50-400 | 30 | 50 x 400 |
| AL100-15-100-100 | 15 | 100 x 100 |
| AL100-30-100-200 | 30 | 100 x 200 |
| AL100-45-100-300 | 45 | 100 x 300 |
| AL100-60-100-400 | 60 | 100 x 400 |
| AL100-34-150-150 | 34 | 150 x 150 |
| AL100-56-150-250 | 56 | 150 x 250 |
| AL100-79-150-350 | 79 | 150 x 350 |
| AL100-60-200-200 | 60 | 200 x 200 |
| AL100-90-200-300 | 90 | 200 x 300 |
| AL100-94-250-250 | 94 | 250 x 250 |
| AL100-135-300-300 | 135 | 300 x 300 |
| AL100-184-350-350 | 184 | 350 x 350 |
空気中における表面温度

ヒーター単体を常温空気中にて測定
使用環境、被加熱物の材質、形状などによりヒーター表面温度は変化します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,029円 ( 5,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,619円 ( 7,281円 ) | 4日目 |
5,412円 ( 5,953円 ) | 4日目 |
6,833円 ( 7,516円 ) | 4日目 |
8,920円 ( 9,812円 ) | 4日目 |
8,036円 ( 8,840円 ) | 4日目 |
7,725円 ( 8,498円 ) | 4日目 |
8,600円 ( 9,460円 ) | 4日目 |
9,392円 ( 10,331円 ) | 6日目 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 4日目 |
8,513円 ( 9,364円 ) | 4日目 |
9,443円 ( 10,387円 ) | 4日目 |
10,192円 ( 11,211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 4日目 |
9,561円 ( 10,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,333円 ( 12,466円 ) | 4日目 |
シリコンラバーヒーターに比べ柔軟、アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーター。
【特長】
・アルミ箔ヒーターは、金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体。
・面状発熱体、防滴を意識したアルミ箔仕上げ、自由な形状で設計可能。
・特注品にて円、異形、穴あり加工が可能。
・優れた熱応答性、約3mmという薄さ、ヒーターなのに柔らかな素材。
・色は銀色で、両面テープ付でコスト重視の方には最適。
・形状に関係なく1枚から製作。
・すべて100V仕様です
【用途】
・高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コードヒータ
4.5通常価格(税別):2,270円~

ミスミ
マイクロヒータ
4.7通常価格(税別):14,280円~

坂口電熱
シリコーンベルトヒーター(SBH、SCH)
4.3通常価格(税別):6,469円~

スリーハイ
シリコンベルトヒーター(レギュラータイプ)
4通常価格(税別):6,312円~

ミスミ
バンドヒータ
3通常価格(税別):8,200円~

スリーハイ
アルミ箔ヒーター
0通常価格(税別):5,029円~

加島
シリコンゴムコードヒーター
0通常価格(税別):2,569円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~