メカニカル部品技術窓口
誰にでも簡単に取り付けられるベルトヒーター。【特長】・サイズはレギュラー、スリム、ワイドの3タイプ。・...
詳細を確認
| 型番 | 電圧・ワット数・長さ |
|---|---|
| SBW100-20-1000 | 100V 20W 1m |
| SBW100-40-1000 | 100V 40W 1m |
| SBW100-60-1000 | 100V 60W 1m |
| SBW100-80-1000 | 100V 80W 1m |
| SBW100-100-1000 | 100V 100W 1m |

表の温度は1本のヒーターを室温20℃の空中に水平状態で測定した温度です。
実際に使われる雰囲気温度を加算あるいは減算してください。
どんな配管径にも巻き付けられるようヒーターの幅を3種類ご用意しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,340円 ( 13,574円 ) | 4日目 |
11,390円 ( 12,529円 ) | 4日目 |
10,821円 ( 11,903円 ) | 4日目 |
10,376円 ( 11,414円 ) | 4日目 |
11,390円 ( 12,529円 ) | 4日目 |
誰にでも簡単に取り付けられるベルトヒーター。
【特長】
・サイズはレギュラー、スリム、ワイドの3タイプ。
・耐熱性・耐寒性耐水性・耐スチーム性・耐候性などに優れる。
・低温から高温までの幅広い温度範囲で使用できる。 30cmから20mまで製作可能。
・1本から製作可能。
【用途】
・凍結防止・加熱・保温用・曇り止めとして。
・配管、バルブ、ポンプ、チューブ、水道管、パイプライン、ドレーンホースなどに。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バンドヒータ
3通常価格(税別):8,200円~

ミスミ
マイクロヒータ
4.7通常価格(税別):14,280円~

坂口電熱
シリコーンベルトヒーター(SBH、SCH)
4.3通常価格(税別):6,469円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3