メカニカル部品技術窓口
配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できるベルトヒーター。【...
詳細を確認
| 型番 | 電圧・ワット数・長さ |
|---|---|
| SBS100-10-1000 | 100V 10W 1m |
| SBS100-20-1000 | 100V 20W 1m |
| SBS100-30-1000 | 100V 30W 1m |
| SBS100-40-1000 | 100V 40W 1m |
| SBS100-50-1000 | 100V 50W 1m |
| SBS100-90-3000 | 100V 90W 3m |
| SBS100-150-3000 | 100V 150W 3m |
| SBS100-150-5000 | 100V 150W 5m |
| SBS100-250-5000 | 100V 250W 5m |

表の温度は1本のヒーターを室温20℃の空中に水平状態で測定した温度です。
実際に使われる雰囲気温度を加算あるいは減算してください。
どんな配管径にも巻き付けられるようヒーターの幅を3種類ご用意しました。
ヒーターの長さはご希望の長さで製作できます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,165円 ( 8,982円 ) | 4日目 |
7,862円 ( 8,648円 ) | 4日目 |
6,335円 ( 6,969円 ) | 4日目 |
6,335円 ( 6,969円 ) | 4日目 |
7,851円 ( 8,636円 ) | 4日目 |
16,457円 ( 18,103円 ) | 4日目 |
14,149円 ( 15,564円 ) | 4日目 |
22,399円 ( 24,639円 ) | 4日目 |
23,050円 ( 25,355円 ) | 4日目 |
配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できるベルトヒーター。
【特長】
・急な用途から試作開発用、量産まで対応。
・耐熱性・耐寒性耐水性・耐スチーム性・耐候性などに優れる。
・低温から高温までの幅広い温度範囲で使用できる。
・30cmから20mまで製作可能。
・完全オリジナルのヒーターを1本から製作可能。
【用途】
・水道管、バルブ、パイプライン、ドレーンホース、ポンプなどの加熱、保温、凍結防止・曇り止めに。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リボンヒータ
4通常価格(税別):6,470円~

加島
シリコンゴムコードヒーター
0通常価格(税別):2,569円~

ミスミ
コードヒータ
4.5通常価格(税別):2,270円~

スリーハイ
リボンヒーター(シリカガラスクロス)
4.5通常価格(税別):16,530円~

ミスミ
バンドヒータ
3通常価格(税別):8,200円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~