17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 定格容量(範囲指定)(W)

  • 定格容量(W)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

シリコンベルトヒーター(レギュラータイプ)

通常単価(税別)
6,31223,052
税込単価
6,94325,357
通常出荷日:4日目~5日目

誰にでも簡単に取り付けられるベルトヒーター。【特長】・サイズはレギュラー、スリム、ワイドの3タイプ。・...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シリコンベルトヒーター レギュラータイプの外形図

製品仕様

型番電圧・ワット数・長さ
SB100-10-1000100V 10w 1m
SB100-20-1000100V 20W 1m
SB100-30-1000100V 30W 1m
SB100-40-1000100V 40W 1m
SB100-50-1000100V 50W 1m
SB100-90-3000100V 90W 3m
SB100-150-3000100V 150W 3m
SB100-150-5000100V 150W 5m
SB100-250-5000100V 250W 5m

商品特長詳細

各ヒーターの容量別温度特性

各ヒーターの容量別温度特性図

表の温度は1本のヒーターを室温20℃の空中に水平状態で測定した温度です。
実際に使われる雰囲気温度を加算あるいは減算してください。

注意・禁止事項

  • 加熱開始後はヒーター面に絶対に触らないでください。火傷する恐れがあります。
  • ヒーターは、防水構造ではありません。破損、漏電の原因となりますので、水・油・溶剤などの飛散環境でのご使用は避けてください。
  • 防爆仕様ではありません。
  • ※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    (※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)

開発秘話

 

どんな配管径にも巻き付けられるようヒーターの幅を3種類ご用意しました。

型番リスト

表示件数

定格容量(範囲指定)

(W)

定格容量

(W)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
~135
10
1000
10
1個
~135
20
1000
10
1個
~135
30
1000
10
1個
~135
40
1000
10
1個
~135
50
1000
10
1個
~135
90
3000
10
1個
150~250
150
3000
10
1個
150~250
150
5000
10
1個
150~250
250
5000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,165
( 8,982 )
4日目
8,129
( 8,942 )
4日目
8,291
( 9,120 )
4日目
8,167
( 8,984 )
4日目
6,312
( 6,943 )
4日目
12,578
( 13,836 )
4日目
15,775
( 17,353 )
4日目
23,052
( 25,357 )
5日目
23,052
( 25,357 )
4日目

詳細情報

基本情報

誰にでも簡単に取り付けられるベルトヒーター。
【特長】
・サイズはレギュラー、スリム、ワイドの3タイプ。
・耐熱性・耐寒性耐水性・耐スチーム性・耐候性などに優れる。
・低温から高温までの幅広い温度範囲で使用できる。
・30cmから20mまで製作可能。
・1本から製作可能。
【用途】
・凍結防止・加熱・保温用・曇り止めとして。
・配管、バルブ、ポンプ、チューブ、水道管、パイプライン、ドレーンホースなどに。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンベルトヒーター(レギュラータイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管の凍結防止に
4
満足度:4.0
クーリングタワーの配管の凍結防止にしようします。 まだ 到着していないので 効果はわかりません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどんな場面で使いますか?
A
テープ状のヒーターですので、配管やチューブなどに容易に巻きつけられます。
主に凍結防止に使われます。
Q標準品以外の長さでも製作できますか?
A
はい、ご希望の長さで製作いたします。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンベルトヒーター(レギュラータイプ)
シリコンベルトヒーター(スリムタイプ)
シリコンベルトヒーター(ワイドタイプ)
缶ヒーター(Kタイプ)
クリーンルーム用リボンヒーター CRB100タイプ
バンドヒータ
メーカースリーハイスリーハイスリーハイスリーハイスリーハイミスミ
通常価格6,312-6,335 -10,376 -91,770 -22,049 -8,200 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目〜4日目在庫品1日目
定格電圧(V)100100100100100200
よく一緒に購入される商品

リボン・バンド・ベルト・マイクロヒータカテゴリの売れ筋ランキング