メカニカル部品技術窓口
デジタル温度コントローラ monoone-120/200用のスタンダードシースタイプの温度センサ。 【...
詳細を確認
| - | 常用限度 | 許容差 |
|---|---|---|
| TH-8282 | 260℃ | クラス2(±2.5℃または±0.75%) |
| 型番 | L(m) |
|---|---|
| TH-8282 | 2.0 |
熱電対は、2種の異なる金属線で閉回路を作り、両端の2つの接点を異なる温度に保つと温度差に対応した電流が流れ、また一端を切り開くと温度差に対応した熱起電力を生じることを利用したもの(ゼーベック効果)。
この温度と熱起電力の関係が明確になっているので、一方の接点を開いて作った2端子間に直流電圧計を接続し、熱起電力を測定することにより、温度が測定できる。この原理を利用して、温度を測定するため2種の金属を組合せたものを熱電対という。
デジタル温度コントローラ monoone-120/200用のスタンダードシースタイプの温度センサ。
【特長】
・階級:クラス2 温度範囲:-40℃以上 +333℃未満 333℃以上 1200℃未満 許容差:±2.5℃ ±0.0075・|t|。
・1本から製作可能。
・検知する箇所が面状(フラット)であればおススメです。
・耐熱260℃、高耐久性のため安定したセンシングが実現可能なセンサーです。
【用途】
・デジタル温度コントローラ monoone-120/200用の(別売)温度センサ。
・他の温度調節機器にも使用可能。

スリーハイ
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
K熱電対・温度調節器と同時に使用するヒーターです。<br />スリーハイ社の強みであり、最も使用される製品となります。<br />治具や配管などあらゆる場面で採用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

日本電測
汎用形温度センサー K熱電対用補償導線
4通常価格(税別):486円~

ミスミ
温度センサ ねじ取付タイプ
4.3通常価格(税別):2,050円~

ミスミ
温度センサ テーパねじタイプ
4.6通常価格(税別):2,880円~

ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
5通常価格(税別):2,860円~