メカニカル部品技術窓口
【特長】・熱電対Kシースタイプは、ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧...
詳細を確認


| リード線被覆材質 | 型番 | φ(mm) | L1(mm) | L2(m) |
|---|---|---|---|---|
| ガラス | TH-8159 | 3.2 | 100 | 1.5 |
| TH-8159-1 | 3.2 | 100 | 3.0 | |
| TH-8159-2 | 3.2 | 100 | 5.0 | |
| TH-8185 | 3.2 | 300 | 3.0 | |
| TH-8182 | 3.2 | 500 | 3.0 | |
| TH-8192 | 3.2 | 50 | 3.0 | |
| TH-8163 | 1.6 | 100 | 3.0 | |
| TH-8163-1 | 1.6 | 100 | 1.5 | |
| TH-8196 | 1.0 | 100 | 3.0 | |
| シリコン | TH-8173 | 2.3 | 100 | 2.0 |
| TH-8174 | 3.2 | 100 | 2.0 | |
| ふっ素樹脂(防水タイプ) | TH-8100-2 | 3.2 | 100 | 2.0 |
シース型熱電対センサの先端感温部分は形状によって下記の3種類に分類される。



特性
| 階級 | 温度範囲 | 許容差 |
|---|---|---|
| クラス1 | -40℃以上 +375℃未満 375℃以上 1000℃末満 | ±1.5℃ ±0 004・|t| |
| クラス2 | -40℃以上 +333℃未満 333℃以上 1200℃未満 | ±2.5℃ ±0.0075・|t| |
| クラス3 | -167℃以上 +40℃未満 -200℃以上 -167℃未満 | ±2.5℃ ±0.015・|t| |
(JIS C 1602-1995)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,376円 ( 5,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,836円 ( 6,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,887円 ( 7,576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,783円 ( 6,361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,121円 ( 5,633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,998円 ( 8,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,998円 ( 8,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,498円 ( 9,348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,498円 ( 8,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,092円 ( 6,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,498円 ( 7,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・熱電対Kシースタイプは、ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
・ガラス被覆:常用温度:250℃(スリーブ 90℃)、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)。
・シリコン被覆:常用温度:180℃(スリーブ 90℃)、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)。
・ふっ素樹脂被覆:常用温度:260℃、許容差:クラス1(±1.5℃または±0.4%)。
【用途】
・デジタル温度コントローラ monoone-120/200用の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。

スリーハイ
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
K熱電対・温度調節器と同時に使用するヒーターです。<br />スリーハイ社の強みであり、最も使用される製品となります。<br />治具や配管などあらゆる場面で採用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4
ミスミ
温度センサ ねじ取付タイプ
4.3通常価格(税別):2,050円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
5通常価格(税別):2,860円~

日本電測
汎用形温度センサー K熱電対用補償導線
4通常価格(税別):486円~

日本電測
汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング
4.7通常価格(税別):1,694円~