17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

通常単価(税別)
9,39016,980
税込単価
10,32918,678
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するスタンダードシースタイプの温度センサ。【特長】・...

詳細を確認
  • ー端子の被覆色は、青または白色です。
  • シート保護部分が紙からフィルムへ変更となります。製品仕様自体には変更はありません。詳細はこちらから御確認下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ふっ素樹脂被覆

温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ) 外形図

規格表

リード線被覆材質型番L(m)
ふっ素樹脂TH-8297-11.0
TH-8297-33.0
TH-8297-1010.0

使用例

被測定物の表面に、接着剤で貼り付けるか、圧着してご使用ください。耐熱テープ等で貼り付ければ何度でも使用可能です。最高使用温度は接着剤と絶縁材の性質によって左右され、この問題がクリアになれば300℃以上の過負荷にも耐えることが可能です。応答時間は接着状況によって左右されますが、約50mm程度で、裸の素子の場合は2~5msです。特に速い応答時間が要求される場合や、被測定物が絶縁物の場合は、絶縁シート(ベークライト含浸紙)を剥して使用できます。

  • ※ 被測定物とシート熱電対の間に空気層ができると、応答速度が著しく遅くなりますので、取付けにはご注意下さい。
温度センサー 熱電対Kタイプ:関連画像

(a)熱伝導の特性の測定。A、B面にサーモカップル・シートを貼り付ける。

温度センサー 熱電対Kタイプ:関連画像

(b)A、B二つの物体の接合面の温度測定。

温度センサー 熱電対Kタイプ:関連画像

(c)貼り付け部を金網などで覆う。

商品特長詳細

特性

階級温度範囲許容差
クラス1-40℃以上+375℃末満
375℃以上1,000℃未満
±1.5℃
±0.004・ltl
クラス2-40℃以上+333℃未満
333℃以上1,200℃末満
±2.5℃
±0.0075・ltl
クラス3-167℃以上+40℃末満
-200℃以上-167℃未満
±2.5℃
±0.015・ltl

(JIS C 1602-1995)

注意・禁止事項

被覆熱電対対線についての安全上のご注意
安全にお使い頂くためにお読みになり、必ずお守りください。

注意・禁止事項

この警告を無視して誤った取り扱いをされますと人が死亡・重傷を負う可能性が想定されます。
被覆熱電対線は電線ではありません。一般の配線に使用しないでください。感電、漏電、火災の原因になります。導体に抵抗値の高い特殊な金属を使用している被覆熱電対線は、電気用軟銅線を導体とする一般の電線と同じような電流を流すと過電流になり、漏電、火災の恐れがあります。

注意・禁止事項

この警告を無視して誤った取り扱いをされますと傷害または物的損害の発生が想定されます。
繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、磨耗、振動を受ける用途には使用しないでください。断線や絶縁体劣化の原因になります。このカタログ掲載の被覆熱電対線は固定配線用ですので、繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、磨耗、振動に耐えられません。断線、絶縁体の損傷や劣化の恐れがあります。
水のかかる場所・多湿の場所では使用しないでください。漏電、短絡の原因になります。ガラス繊維やシリカガラス繊維やセラミック繊維による編組絶縁や横巻絶縁は、防水構造ではありませんので漏電や短絡の恐れがあります。 PTFEテープ巻、ポリイミドテープ巻やマイカテープ巻等のテープ巻絶縁は、防水構造ではありませんので漏電や短絡の恐れがあります。

型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
3
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,390
( 10,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,980
( 18,678 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するスタンダードシースタイプの温度センサ。
【特長】
・絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に最適。
・レスポンスタイムが速く、貼り付けが可能(高温用の接着剤等)で比較的廉価。
・ふっ素樹脂被覆:常用温度:200℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)。
・最高使用温度は接着剤と絶縁材の性質によって左右される。
・デジタル温度コントローラ monoone-120/200用だが、他の温度調節機器にも使用可能。
【用途】
・実験温度計測等に最適。

ご注意

  • ー端子の被覆色は、青または白色です。
  • シート保護部分が紙からフィルムへ変更となります。製品仕様自体には変更はありません。詳細はこちらから御確認下さい。

商品担当おすすめ

  • シリコンラバーヒーター(SRタイプ) 画像

    スリーハイ

    シリコンラバーヒーター(SRタイプ)

    K熱電対・温度調節器と同時に使用するヒーターです。<br />スリーハイ社の強みであり、最も使用される製品となります。<br />治具や配管などあらゆる場面で採用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
測定子部分が薄く使いやすいです。
4
満足度:4.0
装置の隙間に入れて、温度を測定したいため、このこの商品を選びました。 薄いできあがり、すき間に入れての温度測定ができまし...もっと読む
0人が参考にしています。
現場改善
5
満足度:5.0
社内の現場改善に使用しました。 特に支障なく使用することが出来ました。
0人が参考にしています。
温度評価試験
5
満足度:5.0
温度評価で細かい部品やユニット内部の温度を測定するのに使用しています。 取り回しも良く使い勝手が良いので重宝しています。
0人が参考にしています。
温度調節のモニター用途で
2
満足度:2.0
同じメーカーの温度調節器と加熱ヒーターとともに使用しています。 温度調節器とコネクタ形状が異なったのですぐに使えず、追加...もっと読む
0人が参考にしています。
検査装置周辺の温度ロガー用
5
満足度:5.0
空調の影響を調べるのに、使用しています。 レスポンス良好です。 熱源(カメラetc)の空調への影響を良く拾ってくれます。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシートの厚さは何ミリですか?
A
約0.3mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)
温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)
温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)
K熱電対
温度センサー(熱電対Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)
端子箱付きK熱電対
メーカースリーハイスリーハイスリーハイトラスコ中山スリーハイJUST
通常価格9,390-14,47010,9973,439 -3,989 -5,158 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類熱電対熱電対熱電対-熱電対熱電対
熱電対の種類KKK-KK
測温接点非接地型非接地型非接地型-非接地型非接地型
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ / 防水-耐熱標準タイプ
センサ形状シート/フィルムプレートシース・保護管なし-シース・保護管なしストレート
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング