17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ナールドナット(BJ754)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
~20
19
10
1個
M8
~20
19
10
1個
M10
~20
19
10
1個
M12
20.1~30
25
10
1個
M16
20.1~30
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,054
( 1,159 )
3日目
1,134
( 1,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,134
( 1,247 )
3日目
1,235
( 1,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,235
( 1,359 )
3日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション ノブ・つまみ ナールドナット(BJ754)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナールドナット(BJ754)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナールドナット(BJ754)
ナールドナット(BJ753)
ナールドナット(BJ750-N)
ナールドナット(ステンレス) KNTA-sus
早締めナット(BJ757)
パッド付つまみノブ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションミスミ
通常価格1,054-936 -723 -1,478 -1,470 -504 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類ナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプ標準
取付部の種類めねじめねじめねじめねじ(段付)めねじおねじ
本体 材質スチールスチール-ステンレスSUS303スチールABS
付加機能なしなしなしなし早締め機能パッド付き
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング