17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が92型番あります。

温度センサー(熱電対Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)

通常単価(税別)
3,98944,360
税込単価
4,38848,796
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

デジタル温度コントローラ monoOne(モノワン)用、スタンダードシースタイプの温度センサー。【特長...

詳細を確認
  • メーカーカタログ刷新中につき、現在ミスミで掲載しているメーカーカタログには後継品型番の記載がございません。製品仕様にて旧型型番と後継品型番をご参照ください。2026年4月以降に新カタログに順次刷新予定です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が92型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TH-1201(旧:TH-8296)

TH-1202(旧:TH-8162)

TH-1202-M(旧:TH-8162-M)

TH-1301(旧:TH-8398)

TH-1302(旧:TH-8294)

TH-1302-M(旧:TH-8294-M)

TH-1401(旧:TH-8396)

TH-1402(旧:TH-8292)

TH-1402-M(旧:TH-8292-M)

TH-8181

TH-8181-M

TH-8290

※この商品はUL認定品のため赤色が-(マイナス)になります。

TH-8290-M

※この商品はUL認定品のため赤色が-(マイナス)になります。

TH-8391

製品仕様

型番常用限度許容差線径
TH-1201(旧:TH-8296)250℃クラス1(±1.5℃または±0.40%)0.32mm
TH-1202(旧:TH-8162)250℃クラス2(±2.5℃または±0.75%)0.32mm
TH-1301(旧:TH-8398)350℃クラス1(±1.5℃または±0.40%)0.32mm
TH-1302(旧:TH-8294)350℃クラス2(±2.5℃または±0.75%)0.32mm
TH-1401(旧:TH-8396)400℃クラス1(±1.5℃または±0.40%)0.32mm
TH-1402(旧:TH-8292)400℃クラス2(±2.5℃または±0.75%)0.32mm
TH-8181260℃クラス2(±2.5℃または±0.75%)0.32mm
TH-8290200℃クラス2(±2.5℃または±0.75%)0.65mm
TH-8391260℃クラス1(±1.5℃または±0.40%)0.32mm
TH-1202(旧:TH-8162)-M250℃クラス2(±2.5℃または±0.75%)0.32mm
TH-1302(旧:TH-8294)-M350℃クラス2(±2.5℃または±0.75%)0.32mm
TH-1402(旧:TH-8292)-M400℃クラス2(±2.5℃または±0.75%)0.32mm
TH-8290-M200℃クラス2(±2.5℃または±0.75%)0.65mm
TH-8181-M260℃クラス2(±2.5℃または±0.75%)0.32mm
 

構成材料

+脚-脚
ニッケル及びクロムを主とした合金
(クロメル・CR)
ニッケルを主とした合金
(アルメル・AL)
 

熱電対素線の常用限度温度および過熱使用限度温度

線径(mm)--
0.2常用(℃)300
過熱(℃)400
0.32常用(℃)400
過熱(℃)500
0.65常用(℃)650
過熱(℃)850

(JIS C 1602-1995)

 

絶縁材料と被覆材料温度

被覆
熱電対線
絶縁体・外被最高使用温度最低使用温度
材料
一般用耐熟ビニール90-20
耐熱用シリコーンゴム180-55
フッ素樹脂FEP200-250
フッ素樹脂PFA260-200
フッ素樹脂PTFE260-250
ガラス繊維250-
シリカガラス織維500-
セラミック織維1000-

規格表

リード線被覆材質型番L(m)
ガラスTH-1201-1(旧:TH-8296-1)1.0
TH-1201-22.0
TH-1201-3(旧:TH-8296-3)3.0
TH-1201-5(旧:TH-8296-5)5.0
TH-1201-10(旧:TH-8296-10)10.0
TH-1201-20(旧:TH-8296-20)20.0
TH-1202-1(旧:TH-8162-1)1.0
TH-1202-2(旧:TH-8162-2)2.0
TH-1202-3(旧:TH-8162-3)3.0
TH-1202-5(旧:TH-8162-5)5.0
TH-1202-10(旧:TH-8162-10)10.0
TH-1202-20(旧:TH-8162-20)20.0
TH-1301-1(旧:TH-8398-1)1.0
TH-1301-2(旧:TH-8398-2)2.0
TH-1301-3(旧:TH-8398-3)3.0
TH-1301-5(旧:TH-8398-5)5.0
TH-1302-11.0
TH-1302-2(旧:TH-8294-2)2.0
TH-1302-3(旧:TH-8294-3)3.0
TH-1302-5(旧:TH-8294-5)5.0
TH-1302-10(旧:TH-8294-10)10.0
TH-1302-20(旧:TH-8294-20)20.0
TH-1202-1-M1.0
TH-1202-2-M2.0
TH-1202-3-M3.0
TH-1202-5-M5.0
TH-1202-10-M10.0
TH-1202-20-M20.0
TH-1302-1-M1.0
TH-1302-2-M2.0
TH-1302-3-M3.0
TH-1302-5-M5.0
TH-1302-10-M10.0
TH-1302-20-M20.0
フッ素樹脂TH-8181-11.0
TH-8181-22.0
TH-8181-33.0
TH-8181-55.0
TH-8181-1010.0
TH-8181-2020.0
TH-8290-11.0
TH-8290-22.0
TH-8290-33.0
TH-8290-55.0
TH-8290-1010.0
TH-8290-2020.0
TH-8391-11.0
TH-8391-22.0
TH-8391-33.0
TH-8391-55.0
TH-8391-1010.0
TH-8181-1-M1.0
TH-8181-2-M2.0
TH-8181-3-M3.0
TH-8181-5-M5.0
TH-8181-10-M10.0
TH-8181-20-M20.0
TH-8290-1-M1.0
TH-8290-2-M2.0
TH-8290-3-M3.0
TH-8290-5-M5.0
TH-8290-10-M10.0
TH-8290-20-M20.0
シリカガラスTH-1401-1(旧:TH-8396-1)1.0
TH-1401-2(旧:TH-8396-2)2.0
TH-1401-3(旧:TH-8396-3)3.0
TH-1401-55.0
TH-1402-11.0
TH-1402-2(旧:TH-8292-2)2.0
TH-1402-3(旧:TH-8292-3)3.0
TH-1402-5(旧:TH-8292-5)5.0
TH-1402-10(旧:TH-8292-10)10.0
TH-1402-20(旧:TH-8292-20)20.0
TH-1402-1-M1.0
TH-1402-2-M2.0
TH-1402-3-M3.0
TH-1402-5-M5.0
TH-1402-10-M10.0
TH-1402-20-M20.0

商品特長詳細

特性

階級温度範囲許容差
クラス1-40℃以上+375℃末満
375℃以上1000℃未満
±1.5℃
±0.004・ltl
クラス2-40℃以上+333℃未満
333℃以上1200℃末満
±2.5℃
±0.0075・ltl
クラス3-167℃以上+40℃末満
-200℃以上-167℃未満
±2.5℃
±0.015・ltl

(JIS C 1602-1995)

型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

端子形状

リード線被覆材質

常用限度

(℃)

許容差

線径

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス1(±1.5℃または±0.4%)
0.32
-
1個
2
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス1(±1.5℃または±0.4%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス1(±1.5℃または±0.4%)
0.32
-
1個
5
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス1(±1.5℃または±0.4%)
0.32
-
1個
10
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス1(±1.5℃または±0.4%)
0.32
-
1個
20
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス1(±1.5℃または±0.4%)
0.32
-
1個
1
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
1
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
2
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
2
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
5
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
5
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
10
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
10
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
20
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
20
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
1
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
350
クラス1(±1.5℃または±0.40%)
0.32
-
1個
2
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
350
クラス1(±1.5℃または±0.40%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
350
クラス1(±1.5℃または±0.40%)
0.32
-
1個
5
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
350
クラス1(±1.5℃または±0.40%)
0.32
-
1個
1
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
1
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
2
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
2
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
5
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
5
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
10
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
10
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
20
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
20
リード線直出し形/丸形圧着端子
ガラス
350
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
1
リード線直出し形/Y形圧着端子
シリカガラス
400
クラス1(±1.5℃または±0.40%)
0.32
-
1個
2
リード線直出し形/Y形圧着端子
シリカガラス
400
クラス1(±1.5℃または±0.40%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/Y形圧着端子
シリカガラス
400
クラス1(±1.5℃または±0.40%)
0.32
-
1個
5
リード線直出し形/Y形圧着端子
シリカガラス
400
クラス1(±1.5℃または±0.40%)
0.32
-
1個
1
リード線直出し形/Y形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
1
リード線直出し形/丸形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
2
リード線直出し形/Y形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
2
リード線直出し形/丸形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/Y形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/丸形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
5
リード線直出し形/Y形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
5
リード線直出し形/丸形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
10
リード線直出し形/Y形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
10
リード線直出し形/丸形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
20
リード線直出し形/Y形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
20
リード線直出し形/丸形圧着端子
シリカガラス
400
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
10
1個
5
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
10
1個
20
リード線直出し形/Y形圧着端子
ガラス
250
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
10
1個
1
リード線直出し形/Y形圧着端子
ふっ素樹脂
260
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
10
1個
1
リード線直出し形/丸形圧着端子
ふっ素樹脂
260
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
2
リード線直出し形/Y形圧着端子
ふっ素樹脂
260
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
10
1個
2
リード線直出し形/丸形圧着端子
ふっ素樹脂
260
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
3
リード線直出し形/Y形圧着端子
ふっ素樹脂
260
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
10
1個
3
リード線直出し形/丸形圧着端子
ふっ素樹脂
260
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
-
1個
5
リード線直出し形/Y形圧着端子
ふっ素樹脂
260
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
0.32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,480
( 8,228 )
4日目
8,140
( 8,954 )
4日目
8,790
( 9,669 )
4日目
10,330
( 11,363 )
4日目
14,460
( 15,906 )
4日目
22,290
( 24,519 )
4日目
6,250
( 6,875 )
4日目
6,910
( 7,601 )
5日目
6,910
( 7,601 )
4日目
7,560
( 8,316 )
5日目
7,560
( 8,316 )
4日目
8,210
( 9,031 )
5日目
8,860
( 9,746 )
4日目
9,520
( 10,472 )
5日目
12,120
( 13,332 )
4日目
12,780
( 14,058 )
5日目
18,700
( 20,570 )
4日目
19,350
( 21,285 )
5日目
8,370
( 9,207 )
4日目
9,190
( 10,109 )
4日目
10,090
( 11,099 )
4日目
12,050
( 13,255 )
4日目
6,740
( 7,414 )
4日目
7,400
( 8,140 )
5日目
7,650
( 8,415 )
4日目
8,300
( 9,130 )
5日目
8,620
( 9,482 )
4日目
9,280
( 10,208 )
5日目
10,580
( 11,638 )
4日目
11,230
( 12,353 )
5日目
15,550
( 17,105 )
4日目
16,200
( 17,820 )
5日目
25,330
( 27,863 )
4日目
25,980
( 28,578 )
5日目
10,980
( 12,078 )
4日目
13,030
( 14,333 )
4日目
15,110
( 16,621 )
4日目
19,140
( 21,054 )
5日目
8,700
( 9,570 )
4日目
9,350
( 10,285 )
5日目
9,930
( 10,923 )
4日目
10,580
( 11,638 )
5日目
11,560
( 12,716 )
4日目
12,210
( 13,431 )
5日目
15,220
( 16,742 )
4日目
15,870
( 17,457 )
5日目
24,570
( 27,027 )
4日目
25,220
( 27,742 )
5日目
43,650
( 48,015 )
4日目
44,360
( 48,796 )
5日目
3,989
( 4,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,899
( 14,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,187
( 4,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,009
( 5,510 )
4日目
4,787
( 5,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,621
( 6,183 )
4日目
5,517
( 6,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,442
( 7,086 )
4日目
7,286
( 8,015 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デジタル温度コントローラ monoOne(モノワン)用、スタンダードシースタイプの温度センサー。
【特長】
・センサーはK熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能
・熱電対素線にふっ素樹脂やガラスなどの被覆を施したもの
・保護管などには入れずそのまま使用する
【用途】
・温度調節器に

ご注意

  • メーカーカタログ刷新中につき、現在ミスミで掲載しているメーカーカタログには後継品型番の記載がございません。製品仕様にて旧型型番と後継品型番をご参照ください。2026年4月以降に新カタログに順次刷新予定です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • シリコンラバーヒーター(SRタイプ) 画像

    スリーハイ

    シリコンラバーヒーター(SRタイプ)

    K熱電対・温度調節器と同時に使用するヒーターです。<br />スリーハイ社の強みであり、最も使用される製品となります。<br />治具や配管などあらゆる場面で採用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサー(熱電対Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
製品に使用しました
4
満足度:4.0
当社で製作している製品に使用しました。製品の中で配管にリボンヒーターを巻いてある部分があるので、その部分の温度測定・管理...もっと読む
1人が参考にしています。
データロガー用
5
満足度:5.0
データロガー用の温度センサーとして使用しました。何の問題もなく使用しております。品番によっては直ぐに入手できるのでとても...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品の温度測定
4
満足度:4.0
この商品は試作品の温度測定用に購入・使用しました。問題なく測定できましたし、不満な点はありませんでした。他のメーカーの類...もっと読む
0人が参考にしています。
交換品として使用しました
5
満足度:5.0
社内でシートヒーターの温度管理用に使用している熱電対(Kタイプ)の交換品として使用しました。既設品と違うメーカー品ですが...もっと読む
0人が参考にしています。
金型に組み込んで使用しています。
5
満足度:5.0
この商品は自社の金型に組み込んで、温度測定に使用しています。温度測定に関して、反応速度の速さや正確さなど充分満足している...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサー(熱電対Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)
温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)
温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)
温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)
K熱電対
端子箱付きK熱電対
メーカースリーハイスリーハイスリーハイスリーハイトラスコ中山JUST
通常価格3,989-14,4709,390 -10,9973,439 -5,158 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類熱電対熱電対熱電対熱電対-熱電対
熱電対の種類KKKK-K
測温接点非接地型非接地型非接地型非接地型-非接地型
特性耐熱標準タイプ標準タイプ標準タイプ / 防水-標準タイプ
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング