メカニカル部品技術窓口
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えるデジタル温度調節器monooneシリーズ。【特長】・温...
詳細を確認| 型番 | monoone-120 |
|---|---|
| 入力 | 熱電対(K,J,T,E,R,S,B)<外部抵抗100Ω以下> 白金測温抵抗体(Pt100Ω) |
| 電源電圧 | AC 90~240V(単相) 50/60Hz |
| 出力形式 | SSR(無接点)電圧出力 <出力電圧は、電源電圧に依存> |
| 出力定格 | 15A以下 ※SSR出力のため、若干の漏れ電流があります。 |
| 補助出力 | AC 250V 3A |
| 制御方式 | 1.PID時分割比例<加熱動作>オートチューニング付 2.ON/OFF制御<加熱動作> |
| 制御定数 | 比例帯:0.1~999.9(℃)/比例周期:1~10(秒) 積分時間:0~999(秒)/感度:0~99.9(℃) 微分時間:0~999(秒)/PV補正:-50.0~50.0(℃) |
| サンプリング周期 | 0.5秒 |
| 設定値記憶 | EEPROM |
| 短絡保護 | 20Aヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可) |
| その他機能 | エラー表示/バーンアウト/過昇温防止設定/ロック機能/ヒーター断線警報機能/タイマー機能 |
| 消費電力 | 10VA以下 |
| 許容周囲条件 | 温度:0~40℃ 湿度:35~85% rh(結露しないこと) |
| 耐電圧 | AC1800V 1秒間(電源部・出力部共) |
| 耐ノイズ | パルス幅50ns、1μsで1200V以上 |
| 寸法/重量 | 165(縦)×110(横)×85(奥行) (突起・取付金具を除く)約1.3kg |
| 取付 | 卓上/壁掛け 等 |
| 防塵・防水機能 | - |
|---|---|
| 設定/計測温度同時表示機能 | ○ |
| モニター温度表示機能 | ○ |
| タイマー機能 | - |
| 過昇温防止機能 | ○ |
| ロック機能 | ○ |
| エラー表示機能 | ○ |
| 警報機能 | 表示灯 |
| センサー異常検出機能 | ○ |
| ヒーター断線警報機能 | ○ |
| 内部リレー異常検出機能 | - |
| 自動排熱機能 | - |
表示範囲
| 種別 | 分解能0.1 | 分解能1 | 単位 |
|---|---|---|---|
| K | -199.9~999.9 | -199~1,372 | ℃ |
| Pt100 | -199.9~650.0 | -199~650 | ℃ |
| J | -500~999.9 | -50~1,100 | ℃ |
| T | -199.9~400.0 | -199~400 | ℃ |
| E | -199.9~750.0 | -199~750 | ℃ |
| R | - | 0~1,760 | ℃ |
| S | - | 0~1,760 | ℃ |
| B | - | 0~1,800 | ℃ |
測定温度:7セグメント赤色LED 文字高14.3mm
設定温度:7セグメント緑色LED 文字高10.2mm
モニター表示:7セグメント赤色LED 文字高8.0mm
タイマー表示:7セグメント緑色LED 文字高8.0mm
OUTランプ:ヒーター出力ON時に点灯<橙色LEDランプ>
ALARMランプ:異常(アラーム)時に点灯<赤色LEDランプ>
ATランプ:オートチューニング中に点灯<緑色LEDランプ>
ONタイマー:ONタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>
OFFタイマー:OFFタイマー選択時に点灯<橙色LEDランプ>
指示精度
| 熱電対 | K、J、T、E | 表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1 digit以下 |
|---|---|---|
| R、S | 表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1 digit以下 | |
| B | 0~400℃表示範囲の±5℃±1 digit以下 | |
| 白金測温抵抗体 | 表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1 digit以下 | |
※センサーの誤差は含みません。
エラー表示、バーンアウト、過昇温防止設定、ロック機能、ヒーター断線警報機能などの多くの機能が備わった使い勝手のいい温度コントローラ。

monoone-120
※ 5段階スタンドはオプション
電源コード、温度センサーは付いておりません。
ヒーターの温度を管理しつつ、被加熱物の温度も測定(モニター機能)。2つの温度を同時に監視することで、より的確な温度管理を実現。加熱箇所が離れていても安心して使用可能。
ヒーター断線(※)、 センサー断線など予測できない不具合にもエラーポートを使用すれば、ブザー、回転灯など利用し、安全な現場環境が実現可能。
※ あらかじめパラメータ設定をしておく必要があります。
業界初、ヒーターの温度を制御しつつ、被加熱物の温度も測れるモニター機能を搭載しました。
モニターにも過昇温防止機能を付け、更に安全性がアップしました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
52,296円 ( 57,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,062円 ( 64,968円 ) | 5日目 |
61,136円 ( 67,250円 ) | 5日目 |
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えるデジタル温度調節器monooneシリーズ。
【特長】
・温度センサーは熱電対のほとんどをカバー、Ptセンサーにも対応。モニター用センサーポートを追加
・PID制御、モニター機能を標準搭載
・2つの過昇温防止機能付きで安全にヒーターを使用できる
・ヒーターの温度を管理しつつ、被加熱物の温度も測定。加熱箇所が離れていても安心して使える
・センサー断線など予測できない不具合にもエラーポートを使用すれば、安全な現場環境が実現できる
・電源コード付タイプ:電源コードが付いた状態となります。電源コード:1.8m(100V用プラグ付き)/負荷コード:0.3m(2極メス付き)
・MONOONE-120T-CD100Tはタイマー機能付:最大100時間、1分きざみでON/OFFする時間をセット
【用途】
・温度調節に

スリーハイ
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
温度調節器・K熱電対と同時に使用するヒーターです。<br />スリーハイ社の強みであり、最も使用される製品となります。<br />治具や配管などあらゆる場面で採用されています。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):43,600円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
5通常価格(税別):8,230円

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
4.7通常価格(税別):15,410円~

ミスミ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
4.5通常価格(税別):10,210円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計)オプション
4.6通常価格(税別):180円~

AUTONICS(オートニクス)
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
4.9通常価格(税別):6,221円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
4通常価格(税別):17,417円~

アズワン
デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500
0通常価格(税別):33,300円

AUTONICS(オートニクス)
高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ
5通常価格(税別):7,429円~