17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • クランプ力(kN)

    ~mm
  • 許容取付トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アジャストサイドストッパー(T溝タイプ)

通常単価(税別)
14,31220,231
税込単価
15,74322,254
通常出荷日:3日目

【特長】T溝タイプアジャストサイドストッパーです。【本体材質】SCM440。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) 外形図01

製品仕様

  • 本体:SCM440、四三酸化鉄皮膜
  • 口金:SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、研磨仕上(基準面用)
  • Tスロットナット:S45C、四三酸化鉄皮膜
  • 六角穴付きボルト:SCM435、四三酸化鉄皮膜
タイプ型番
黒皮面用BJ202-12022T
BJ202-16030T
基準面用BJ202-12122T
BJ202-16130T

規格表

アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) 規格表01

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

許容取付トルク

(N・m)

仕様

RoHS?最小発注数量
7.4
90
黒皮面用
10
1個
7.4
90
基準面用
10
1個
11.7
150
黒皮面用
10
1個
11.7
150
基準面用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,312
( 15,743 )
3日目
14,312
( 15,743 )
3日目
19,834
( 21,817 )
3日目
20,231
( 22,254 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】T溝タイプアジャストサイドストッパーです。【本体材質】SCM440。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストサイドストッパー(T溝タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストサイドストッパー(T溝タイプ)
アジャストサイドストッパー(BJ202)
Tスロット ホールドダウンクランプセット(KPHCT)
サイドクランプ(CP107)
トークランプ(CP104)
コンパクトサイドクランプ(CP134)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格14,312-10,971 -68,473 -10,036 -13,365 -3,397
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
本体材質SCM440SCM440バネ鋼S45CSCM440SCM440
よく一緒に購入される商品

スライドプッシャカテゴリの売れ筋ランキング