17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • クランプ力(kN)

    ~mm
  • 許容取付トルク(N・m)

    ~mm
  • ストローク(S)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アジャストサイドクランプ(T溝タイプ)(BJ102-T)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャストサイドクランプ(T溝タイプ)(BJ102-T) 外形図01

製品仕様

  • 本体、スライドブロック:SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
  • 口金:SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、研磨仕上(基準面用)
  • Tスロットナット:S45C、四三酸化鉄皮膜
  • 六角穴付きボルト:SCM435、四三酸化鉄皮膜
タイプ型番
黒皮面用BJ102-12022T
BJ102-16030T
基準面用BJ102-12122T
BJ102-16130T

規格表

アジャストサイドクランプ(T溝タイプ)(BJ102-T) 規格表01

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

許容取付トルク

(N・m)

ストローク(S)

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
7.4
19
12
黒皮面用
10
1個
7.4
19
12
基準面用
10
1個
11.7
32
14
黒皮面用
10
1個
11.7
32
14
基準面用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,671
( 20,538 )
3日目
18,671
( 20,538 )
3日目
28,995
( 31,895 )
3日目
28,427
( 31,270 )
3日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション スライドプッシャ アジャストサイドクランプ(T溝タイプ)(BJ102-T)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストサイドクランプ(T溝タイプ)(BJ102-T)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストサイドクランプ(T溝タイプ)(BJ102-T)
アジャストサイドクランプ(BJ102)
Tスロット ホールドダウンクランプセット(KPHCT)
アジャストトーストッパー(BJ201)
アジャストサイドストッパー(BJ202)
カムサイドクランプ(BJ162)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格18,671-14,863 -68,473 -10,681 -10,971 -11,640 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
本体材質SCM440SCM440バネ鋼SCM440SCM440SCM440

スライドプッシャカテゴリの売れ筋ランキング