17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • クランプ力(kN)

    ~mm
  • 許容取付トルク(N・m)

    ~mm
  • ストローク(S)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

トークランプ(CP104)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トークランプ(CP104) 外形図

製品仕様

型番クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
黒皮面用基準面用
CP104-08016CP104-0811648160
CP104-12022CP104-12122926450
CP104-16030CP104-161301760900
 

【材質/表面処理】

本体口金
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SCM440
高周波焼入(ワーク当て面)
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上(基準面用)

規格表

型番SW1H1H2L1WLMH3PHW2
黒皮面用基準面用
CP104-08016CP104-081167257.51.5256539.5M8745164
CP104-12022CP104-121221235102408560M12960226
CP104-16030CP104-1613014401425010077M161370308

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

許容取付トルク

(N・m)

ストローク(S)

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
4
8
7
黒皮面用
10
1個
4
8
7
基準面用
10
1個
9
26
12
黒皮面用
10
1個
9
26
12
基準面用
10
1個
17
60
14
黒皮面用
10
1個
17
60
14
基準面用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,365
( 14,702 )
3日目
13,668
( 15,035 )
3日目
18,079
( 19,887 )
3日目
18,079
( 19,887 )
3日目
24,920
( 27,412 )
3日目
25,557
( 28,113 )
3日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション スライドプッシャ トークランプ(CP104)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トークランプ(CP104)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トークランプ(CP104)
アジャストトークランプ(BJ101)
カムサイドクランプ(BJ162)
サイドストッパー(BJ200(M16))
アジャストトーストッパー(BJ201)
トークランプ(CP106)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格13,365-12,826 -11,640 -29,56110,681 -8,997 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
本体材質SCM440SCM440SCM440FCD450SCM440S45C
口金材質SCM440SCM440SCM440S50CSCM440-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スライドプッシャカテゴリの売れ筋ランキング