メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サイドストッパー(BJ200(M16))

型番:

BJ200-16075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BJ200-16075の仕様・寸法情報

本体材質
FCD450
本体表面処理
黒色紛体焼付塗装
口金材質
S50C
口金表面処理
四三酸化鉄皮膜
高さ H(mm)
75
RoHS?
10

商品情報

外形図

サイドストッパー(BJ200(M16)) 外形図01

製品仕様

  • 本体:FCD450、黒色粉体焼付塗装
  • 口金:S50C、高周波焼入(セレーション部)、四三酸化鉄皮膜
  • 耐荷重:60kN
  • 口金可動荷重:280N
  • 質量:2.4kg

【付属品】

  • M12用球面座金…2個
  • M16用球面座金…2個

商品特長詳細

サイドストッパー(BJ200(M16)) 商品特長詳細01

ワークを下向きに引込み、浮き上がりを防止できます。

型番リスト

表示件数
型番
BJ200-16075
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,561
( 32,517 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを下向きに引き込み、浮き上がりを防止できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドストッパー(BJ200(M16))の型番BJ200-16075のページです。 型番BJ200-16075に関する仕様情報を記載しております。
サイドストッパー(BJ200(M16))のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドストッパー(BJ200(M16))
カムサイドクランプ(BJ162)
アジャストトーストッパー(BJ201)
アジャストトークランプ(BJ101)
コンパクトサイドクランプ(CP134)
コンパクトトークランプ(CP133)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格29,56111,640 -10,681 -12,826 -3,3973,197 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質FCD450SCM440SCM440SCM440SCM440SCM440
本体表面処理黒色紛体焼付塗装四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
口金材質S50CSCM440SCM440SCM440--
口金表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜----
高さ H(mm)75---9-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スライドプッシャカテゴリの売れ筋ランキング