17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • クランプ力(N)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サイドクランプ(CP101)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイドクランプ(CP101) 外形図

製品仕様

  • 本体:S45C、四三酸化鉄皮膜
  • アーム:S45C、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
  • 口金:SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
型番クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(kg)
口金品番
CP101-0804015250.33HSE-9126-SS
CP101-1005027500.66HSE-9166-SS
CP101-1206038901.06HSE-9200-SS
CP101-16080461302.38HSE-9250-SS

付属品

  • 平座金:2個

規格表

型番SW2L2HWLW1L1dS1H2PM1MH1
CP101-080405.31220405062.521408.561035M4×0.7-10LM8×1.25-35L32
CP101-100507.1162550657427501181245M4×0.7-12LM10×1.5-40L40
CP101-1206082030607091316013101550M5×0.8-15LM12×1.75-50L48
CP101-1608010.225408090115398017152065M6×1-20LM16×2-60L64

型番リスト

表示件数

クランプ力

(N)

ストローク S

(mm)

RoHS?最小発注数量
15000
5.3
10
1個
27000
7.1
10
1個
38000
8
10
1個
46000
10.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,489
( 28,038 )
3日目
29,621
( 32,583 )
3日目
41,420
( 45,562 )
3日目
51,869
( 57,056 )
3日目

詳細情報

基本情報

【使用例・使用方法】
・六角穴付きボルトに当たるまでズレ防止ネジを締め込んでください。クランプ時の本体の後ろ滑りを防止できます。
・口金は交換可能です。交換は六角穴付きボルトを取外して行ってください。取付けの際は、口金の背面をアームに当て組み付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドクランプ(CP101)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドクランプ(CP101)
サイドクランプ(CP100)
サイドクランプ(BJ100(M16))
サイドクランプ 浮き上がり防止機構付(QLSCH-H)
クランプポスト(CP110)
ワイドジョーサイドクランプ(CP102)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格25,489-25,815 -34,30920,756 -15,327 -37,788 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類横押しクランプ横押しクランプ横押しクランプ横押しクランプ横押しクランプ横押しクランプ
材質S45CS45CFCD450S45CS45CS45C
表面処理四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜黒色粉体焼付塗装四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング