17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2) 外形図

製品仕様

OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2) 製品仕様1

BK2-VT-F/DK2-VT-F/FK2-VT-F(フラット)

OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2) 製品仕様2

BK2-VT-S/DK2-VT/FK2-VT(セレーション)

型番適用ボルトクランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
T溝使用時ネジ穴使用時
BK2-VT-FM8-20LM8-20L152655
BK2-VT-S
DK2-VT-FM12-30LM12-25L3090180
DK2-VT
FK2-VT-FM16-40LM16-35L60200465
FK2-VT
 

【材質】

本体口金スプリングサイドプレート
SKD61
焼入焼戻
HRC48~52
SKD61
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC48~52
SUS302SUS301

規格表

型番LWHW1SH1H2L1
min.max.L max.時L min.時T溝使用時ネジ穴使用時
BK2-VT-F273129152112.54101616
BK2-VT-S
DK2-VT-F4249412230245142520
DK2-VT
FK2-VT-F5764562942358193227
FK2-VT65

商品特長詳細

OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2) 商品特長詳細

(1)ワークを固定する水平分力
(2)ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

適用ボルト(T溝使用時)

適用ボルト(ネジ穴使用時)

OKバイス仕様

RoHS?最小発注数量
15
M 8-20L
M 8-20L
フラット
10
1個
15
M 8-20L
M 8-20L
セレーション
10
1個
30
M12-30L
M12-25L
セレーション
10
1個
30
M12-30L
M12-25L
フラット
10
1個
60
M16-40L
M16-35L
セレーション
10
1個
60
M16-40L
M16-35L
フラット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,899
( 18,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,472
( 18,119 )
3日目
30,522
( 33,574 )
3日目
38,899
( 42,789 )
3日目
46,235
( 50,859 )
4日目
45,049
( 49,554 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。
・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2)
OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ)(BK2,DK2,FK2)
OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2)
OKバイス(プルダウン用プレート)(BK2,DK2,FK2)
OKバイス(プルダウン用ブッシュ)(BK2,DK2,FK2)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格16,472-21,496 -25,313 -34,800 -4,730 -2,597 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目3日目3日目
種類本体本体本体本体付属品付属品

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング