メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クランピングレバー(Tタイプ)(CLT-L)

通常単価(税別)
22,440
税込単価
24,684
通常出荷日:4日目

Tタイプ【特長】・CLT94CB カムブロック用の締付けレバーです。

型番:

CLT-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLT-Lの仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
S15C
レバー長さ(mm)
420
適用カムブロック
CLT94CB
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

  • 本体:S15C、表面硬化、亜鉛三価クロメート
  • レバー長さ:420mm
  • 質量:0.9kg

型番リスト

表示件数
型番
CLT-L
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,440
( 24,684 )
4日目

詳細情報

基本情報

Tタイプ【特長】・CLT94CB カムブロック用の締付けレバーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングレバー(Tタイプ)(CLT-L)の型番CLT-Lのページです。 型番CLT-Lに関する仕様情報を記載しております。
クランピングレバー(Tタイプ)(CLT-L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングレバー(Tタイプ)(CLT-L)
Tナットセット(Tタイプ)(CLT-T)
Tナットセット(Sタイプ)(CLS-T)
カムブロック(Sタイプ)
ホールドダウンストッパー(シングルタイプ)(KPHS)
ホールドダウンストッパー(ダブルタイプ)(KPHS)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格22,4402,5972,59723,6579,796 -9,884 -
通常出荷日4日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品本体関連部品関連部品
材質S15CS45CS45CS45Cバネ鋼バネ鋼
レバー長さ(mm)420-----
適用カムブロックCLT94CBCLT94CB----
よく一緒に購入される商品

ボルトクランプカテゴリの売れ筋ランキング