17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • 高さH(mm)

    ~mm
  • ストロークS(mm)

    ~mm
  • ねじ径M(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

スクリュージャッキ(BJ330)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スクリュージャッキ(BJ330) 外形図

製品仕様

材質

本体ボルト
S45C
四三酸化鉄皮膜
SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

規格表

型番HSWDW1ML許容荷重
(kN)
質量
(g)
BJ330-120404010304036M12×1.753031.8350
BJ330-120505020420
BJ330-120707040570
BJ330-121001005036504644.91350
BJ330-121501501002100
BJ330-160404010304036M16×2.003031.8360
BJ330-160505020430
BJ330-160707040580
BJ330-161001005036504644.91360
BJ330-161501501002110

使用例

スクリュージャッキ(BJ330) 使用例

商品特長詳細

・ワーク形状に合わせた BJ733 スクリュージャッキ用チップをご利用ください。
・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。

型番リスト

表示件数

許容荷重

(kN)

高さH

(mm)

ストロークS

(mm)

ねじ径M

(mm)

RoHS?最小発注数量
31.8
40
10
M12×1.75
10
1個
31.8
50
20
M12×1.75
10
1個
31.8
70
40
M12×1.75
10
1個
44.9
100
50
M12×1.75
10
1個
44.9
150
100
M12×1.75
10
1個
31.8
40
10
M16×2
10
1個
31.8
50
20
M16×2
10
1個
31.8
70
40
M16×2
10
1個
44.9
100
50
M16×2
10
1個
44.9
150
100
M16×2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,497
( 6,047 )
4日目
5,544
( 6,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,397
( 7,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,726
( 7,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,997
( 8,797 )
3日目
5,260
( 5,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,397
( 5,937 )
3日目
6,488
( 7,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,997
( 7,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,453
( 9,298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

[特長]
・ワーク形状に合わせたBJ733スクリュージャッキ用チップをご利用ください。(P.579 参照)
・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュージャッキ(BJ330)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
高さ調整治具
5
満足度:5.0
ワークの高さを調整する加工治具に使用してます 何度か使用してますが、ネジ穴一つあればつけられるので楽です シンプルで剛性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュージャッキ(BJ330)
ジャッキ(BJ334)
スクリュージャッキ(スリムタイプ)(BJ333)
ジャッキボルト(BJ332)
ジャッキ(スタンダード)(BJ334)
遠隔ジャッキ(CP300)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格5,260-20,051 -3,499 -1,484 -10,782 -30,862 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体関連部品本体本体
本体材質S45C/四三酸化鉄皮膜FC材/グレー塗装S45C/四三酸化鉄皮膜S45C/四三酸化鉄皮膜アルミニウムS45C/四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

レベル調整ねじカテゴリの売れ筋ランキング