17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ジャッキボルト(BJ332)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジャッキボルト(BJ332) 外形図

製品仕様

材質

本体
S45C
四三酸化鉄皮膜

規格表

型番LL1WM1MW1L2許容荷重
(kN)
質量
(g)
BJ332-08020201013M 6×1     深さ 6M 8×1.251352.620
BJ332-080303025
BJ332-10024241417M 8×1.25深さ 8M10×1.51763.945
BJ332-100343450
BJ332-12033331822M10×1.5 深さ10M12×1.752275.995
BJ332-1204848110
BJ332-16040402227M12×1.75深さ12M16×2.00271011.0185
BJ332-1605555210
BJ332-20050502630M16×2     深さ16M20×2.5301218.0300
BJ332-2007070340

使用例

先端アタッチメントの取付け

ジャッキボルト(BJ332) 使用例

商品特長詳細

先端に止めネジ等のアタッチメントが取り付け出来ます。

型番リスト

表示件数

許容荷重

(kN)

長さL

(mm)

ねじ径M

(mm)

ねじ内径M1

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.6
20
M 8×1.25
M 6×1 深さ 6
10
1個
2.6
30
M 8×1.25
M 6×1 深さ 6
10
1個
3.9
24
M10×1.5
M 8×1.25深さ 8
10
1個
3.9
34
M10×1.5
M 8×1.25深さ 8
10
1個
5.9
33
M12×1.75
M10×1.5 深さ10
10
1個
5.9
48
M12×1.75
M10×1.5 深さ10
10
1個
11
40
M16×2
M12×1.75深さ12
10
1個
11
55
M16×2
M12×1.75深さ12
10
1個
18
50
M20×2.5
M16×2 深さ16
10
1個
18
70
M20×2.5
M16×2 深さ16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,484
( 1,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,604
( 1,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,484
( 1,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,855
( 2,041 )
3日目
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,155
( 3,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,689
( 4,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,597
( 3,957 )
3日目
4,202
( 4,622 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

先端に止めネジ等のアタッチメントが取付け可能なジャッキボルトです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャッキボルト(BJ332)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ジャッキボルト
4
満足度:4.0
品質の良いジャッキボルトです。 先端に止めねじを取り付けて使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャッキボルト(BJ332)
ジャッキ(BJ334)
スクリュージャッキ(BJ330)
ジャッキ(スタンダード)(BJ334)
スクリュージャッキ(スリムタイプ)(BJ333)
遠隔ジャッキ(CP300)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,484-20,051 -5,260 -10,782 -3,499 -30,862 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品本体本体本体本体本体
本体材質S45C/四三酸化鉄皮膜FC材/グレー塗装S45C/四三酸化鉄皮膜アルミニウムS45C/四三酸化鉄皮膜S45C/四三酸化鉄皮膜

レベル調整ねじカテゴリの売れ筋ランキング