17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が29型番あります。
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 長さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ジョイントバー スリムタイプ(BJ601)

通常単価(税別)
2,1426,103
税込単価
2,3566,713
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

各種部品の延長パーツの下押しクランプ 。 【特長】 ・本体外径がΦ13、17、22、27、30(直径1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジョイントバー(スリムタイプ)(BJ601)の寸法図

製品仕様

本体
S45C
四三酸化鉄皮膜

規格表

品番MHLLfDW質量
(g)
BJ601-08032M8×1.25321218161345
BJ601-08040402055
BJ601-080505070
BJ601-080656590
BJ601-0808080115
BJ601-08100100145
BJ601-10040M10×1.54014.523201785
BJ601-100505025105
BJ601-1006565145
BJ601-1008080180
BJ601-10100100230
BJ601-12050M12×1.755019.5302422160
BJ601-1206565200
BJ601-1208080255
BJ601-12100100325
BJ601-12125125415
BJ601-12160160540
BJ601-16050M16×2.5024.5323227280
BJ601-160656540350
BJ601-1608080430
BJ601-16100100560
BJ601-16125125715
BJ601-16160160935
BJ601-20080M20×2.58029.5503530550
BJ601-20100100660
BJ601-20125125850
BJ601-201601601110
BJ601-202002001410
BJ601-202502501790

使用例

使用例・使用方法

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

ネジ径 M

長さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
M8×1.25
32
10
1個
12
M8×1.25
40
10
1個
12
M8×1.25
50
10
1個
12
M8×1.25
65
10
1個
12
M8×1.25
80
10
1個
12
M8×1.25
100
10
1個
14.5
M10×1.5
40
10
1個
14.5
M10×1.5
50
10
1個
14.5
M10×1.5
65
10
1個
14.5
M10×1.5
80
10
1個
14.5
M10×1.5
100
10
1個
19.5
M12×1.75
50
10
1個
19.5
M12×1.75
65
10
1個
19.5
M12×1.75
80
10
1個
19.5
M12×1.75
100
10
1個
19.5
M12×1.75
125
10
1個
19.5
M12×1.75
160
10
1個
24.5
M16×2
50
10
1個
24.5
M16×2
65
10
1個
24.5
M16×2
80
10
1個
24.5
M16×2
100
10
1個
24.5
M16×2
125
10
1個
24.5
M16×2
160
10
1個
29.5
M20×2.5
80
10
1個
29.5
M20×2.5
100
10
1個
29.5
M20×2.5
125
10
1個
29.5
M20×2.5
160
10
1個
29.5
M20×2.5
200
10
1個
29.5
M20×2.5
250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180
( 2,398 )
3日目
2,180
( 2,398 )
3日目
2,275
( 2,503 )
3日目
2,142
( 2,356 )
3日目
2,462
( 2,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,337
( 2,571 )
3日目
2,142
( 2,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,149
( 2,364 )
3日目
2,337
( 2,571 )
3日目
2,451
( 2,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,775
( 3,053 )
3日目
2,149
( 2,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,291
( 2,520 )
3日目
2,533
( 2,786 )
3日目
3,047
( 3,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,155
( 3,471 )
3日目
3,700
( 4,070 )
3日目
2,533
( 2,786 )
3日目
2,830
( 3,113 )
3日目
3,403
( 3,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,799
( 4,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,794
( 4,173 )
3日目
4,235
( 4,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,427
( 4,870 )
3日目
4,663
( 5,129 )
3日目
4,912
( 5,403 )
3日目
5,359
( 5,895 )
3日目
5,775
( 6,353 )
3日目
6,103
( 6,713 )
3日目

詳細情報

基本情報

各種部品の延長パーツの下押しクランプ 。
【特長】
・本体外径がΦ13、17、22、27、30(直径13mm、17mm、22mm、27mm、30mm)の5タイプ。
・コンパクトな外径設計。
【用途】
・クランプやストッパーの嵩上げに最適。
・スリム設計により小さなスペースに利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントバー スリムタイプ(BJ601)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントバー スリムタイプ(BJ601)
スロットストラップセット(Aタイプ)(BJ156-A)
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ)(BJ156-B)
溝付きストラップセット(Bタイプ)(BJ153-B)
溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A)
スロットストラップセット(T溝タイプ)(BJ156-B-T)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,142-3,997 -3,797 -3,510 -3,815 -6,294 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類関連部品本体本体本体本体本体
材質S45CSCM435SCM435SCM435SCM435スチール
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング