17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が36型番あります。
  • クランプ力(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 長さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A)

未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A) 外形図

製品仕様

スタッドボルトその他
SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

規格表

溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A) 規格表-1
溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A) 規格表-2

使用例

使用例・使用方法

溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A) 使用例・使用方法図

型番リスト

表示件数

クランプ力

(N)

長さ L

(mm)

ネジ径 M

長さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
7300
40
M8×1.25
51
10
1個
7300
40
M8×1.25
66
10
1個
7600
50
M8×1.25
51
10
1個
7600
50
M8×1.25
66
10
1個
8300
63
M8×1.25
51
10
1個
8300
63
M8×1.25
66
10
1個
11900
50
M10×1.5
62
10
1個
11900
50
M10×1.5
80
10
1個
12200
63
M10×1.5
62
10
1個
12200
63
M10×1.5
80
10
1個
17700
80
M10×1.5
63
10
1個
17700
80
M10×1.5
80
10
1個
18800
100
M10×1.5
63
10
1個
18800
100
M10×1.5
80
10
1個
19600
125
M10×1.5
63
10
1個
19600
125
M10×1.5
80
10
1個
21600
63
M12×1.75
80
10
1個
21600
63
M12×1.75
101
10
1個
21000
80
M12×1.75
80
10
1個
21000
80
M12×1.75
101
10
1個
25800
100
M12×1.75
80
10
1個
25800
100
M12×1.75
101
10
1個
27500
125
M12×1.75
80
10
1個
27500
125
M12×1.75
101
10
1個
28800
160
M12×1.75
80
10
1個
28800
160
M12×1.75
101
10
1個
26000
80
M16×2
81
10
1個
26000
80
M16×2
96
10
1個
28400
100
M16×2
87
10
1個
28400
100
M16×2
102
10
1個
31100
125
M16×2
87
10
1個
31100
125
M16×2
102
10
1個
33400
160
M16×2
87
10
1個
33400
160
M16×2
102
10
1個
35600
160
M20×2.5
130
10
1個
37800
200
M20×2.5
130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,891
( 4,280 )
3日目
3,815
( 4,197 )
3日目
3,872
( 4,259 )
3日目
3,931
( 4,324 )
3日目
4,191
( 4,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,191
( 4,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,331
( 4,764 )
3日目
4,427
( 4,870 )
3日目
4,524
( 4,976 )
3日目
4,857
( 5,343 )
3日目
4,857
( 5,343 )
3日目
4,954
( 5,449 )
3日目
4,954
( 5,449 )
3日目
5,054
( 5,559 )
3日目
5,005
( 5,506 )
3日目
5,340
( 5,874 )
3日目
5,119
( 5,631 )
3日目
5,119
( 5,631 )
3日目
5,562
( 6,118 )
3日目
5,544
( 6,098 )
3日目
6,097
( 6,707 )
3日目
5,978
( 6,576 )
3日目
6,419
( 7,061 )
3日目
6,294
( 6,923 )
3日目
6,676
( 7,344 )
3日目
6,826
( 7,509 )
3日目
6,394
( 7,033 )
3日目
6,333
( 6,966 )
3日目
7,219
( 7,941 )
3日目
7,468
( 8,215 )
3日目
7,636
( 8,400 )
3日目
7,658
( 8,424 )
3日目
8,539
( 9,393 )
3日目
8,638
( 9,502 )
3日目
10,214
( 11,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,613
( 11,674 )
3日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 下押しクランプ クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワークの固定
5
満足度:5.0
ワンセットになっているので 注文時、ナットとスタットボルトと・・。 ひとつづつ注文する必要が無く便利です。 また、押え金...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝付きストラップセット(Aタイプ)(BJ153-A)
スロットストラップセット(Aタイプ)(BJ156-A)
溝付きストラップセット(Bタイプ)(BJ153-B)
溝付きストラップセット(T溝タイプ)(BJ153-B-T)
フッククランプセット(BJ130-A)
フッククランプセット(BJ132-A)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,815-3,997 -3,510 -6,269 -6,197 -6,043 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類ストラップストラップストラップストラップ下押しクランプ下押しクランプ
材質SCM435SCM435SCM435スチールSCM435SCM440
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング