メカニカル部品技術窓口
コンパクト、首振りタイプの省スペースの下押しクランプ。 【特長】 ・定番クランプでボルト径M4、M6の...
詳細を確認
上面図

側面図
| 本体 |
|---|
| SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 |
| 品番 | W1 | M | L1 | R | D1 (-0.02 -0.10) | H1 | M1 | L | H | D | W | H2 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ132-04018 | 8 | M4×0.7 | 14 | 18 | 10 | 14.5 | M4×0.7-30L | 12.5 | 24.5 | 14 | 8 | 7.5 | 3 |
| BJ132-06022 | 10 | M5×0.8 | 17 | 22 | 12 | 17.5 | M6×1 -35L | 13.5 | 30.5 | 16 | 10 | 9.5 | 5 |
| 品番 | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| BJ132-04018 | 2 | 2.7 | 25 |
| BJ132-06022 | 3.5 | 7 | 45 |


別作ブロックに埋め込みでフッククランプを使用する場合の寸法
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,667円 ( 4,034円 ) | 3日目 |
3,898円 ( 4,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コンパクト、首振りタイプの省スペースの下押しクランプ。
【特長】
・定番クランプでボルト径M4、M6の2サイズあり、クランプ力2~3.5kN。
・六角穴付きボルトの追従でフックが上下し、クランプ後のフックかじりを解除することができる。
【用途】
・低い位置でのクランプに最適。
・金属加工用治具の構成部品などに利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプリングサイドクランプ
4.2通常価格(税別):4,430円~

ミスミ
スプリングクランプ ラージタイプ
4通常価格(税別):2,650円~

ミスミ
スプリングクランプ スモールタイプ
4.2通常価格(税別):1,940円~

イマオコーポレーション
プレーンストラップ(BJ152)
4通常価格(税別):2,299円~

イマオコーポレーション
溝付きストラップセット(Bタイプ)(BJ153-B)
5通常価格(税別):3,510円~

イマオコーポレーション
フッククランプ(BJ131)
4.3通常価格(税別):7,218円~

イマオコーポレーション
薄型カムサイドクランプ(QLSCL)
4.5通常価格(税別):9,297円~

イマオコーポレーション
スイングクランプ(QLSWC)
3.8通常価格(税別):14,170円~

イマオコーポレーション
スイングクランプ(クランプレバータイプ) (QLSWC)
0通常価格(税別):14,089円~