17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • クランプ力(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 長さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

フッククランプ(BJ131)

通常単価(税別)
7,21811,935
税込単価
7,94013,129
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

一体化した省スペースの下押しクランプ。 【特長】 ・定番クランプでボルト径M8、M12、M16の3サイ...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

上面図

上面図

側面図

側面図

製品仕様

本体
SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上

規格表

品番H1SRR1MLHW1W2H2W
BJ131-0802035102015M8×1.25194922101222
BJ131-0802525
BJ131-080303015注)
BJ131-0812045201559
BJ131-0812525
BJ131-081303015注)
BJ131-1204050154026M12×1.75307732181636
BJ131-12050507916
BJ131-1206060
BJ131-1214065409216
BJ131-12150509418
BJ131-1216060
BJ131-1604050154026M16×2308636222136
BJ131-1605050
BJ131-1606060
BJ131-161406540101
BJ131-1615050
BJ131-1616060

注)中心よりフック先端側に5mmオフセットした位置からの寸法となります

 
品番H3M1クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
BJ131-080206M8×1.25-30L7.920125
BJ131-080257.3130
BJ131-080306.7135
BJ131-08120167.9160
BJ131-081257.3165
BJ131-081306.7170
BJ131-1204010M12×1.75-45L13.545450
BJ131-1205012.6480
BJ131-1206011.7520
BJ131-121402513.5600
BJ131-1215012.6630
BJ131-1216011.7670
BJ131-1604010M16×2-55L13.460630
BJ131-1605012.4680
BJ131-1606012740
BJ131-161402513.4780
BJ131-1615012.4830
BJ131-1616012890

使用例

使用例

型番リスト

表示件数

クランプ力

(N)

長さ L

(mm)

ネジ径 M

長さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
7900
19
M8×1.25
49
10
1個
7300
19
M8×1.25
49
10
1個
6700
19
M8×1.25
49
10
1個
7900
19
M8×1.25
59
10
1個
7300
19
M8×1.25
59
10
1個
6700
19
M8×1.25
59
10
1個
13500
30
M12×1.75
77
10
1個
12600
30
M12×1.75
79
10
1個
11700
30
M12×1.75
79
10
1個
13500
30
M12×1.75
92
10
1個
12600
30
M12×1.75
94
10
1個
11700
30
M12×1.75
94
10
1個
13400
30
M16×2
86
10
1個
12400
30
M16×2
86
10
1個
12000
30
M16×2
86
10
1個
13400
30
M16×2
101
10
1個
12400
30
M16×2
101
10
1個
12000
30
M16×2
101
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,218
( 7,940 )
3日目
7,391
( 8,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,391
( 8,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,218
( 7,940 )
3日目
7,247
( 7,972 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,361
( 8,097 )
3日目
8,442
( 9,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,560
( 9,416 )
3日目
8,520
( 9,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,587
( 10,546 )
3日目
10,776
( 11,854 )
3日目
11,575
( 12,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,373
( 9,210 )
3日目
8,520
( 9,372 )
3日目
9,522
( 10,474 )
3日目
10,145
( 11,160 )
3日目
10,984
( 12,082 )
3日目
11,935
( 13,129 )
3日目

詳細情報

基本情報

一体化した省スペースの下押しクランプ。
【特長】
・定番クランプでボルト径M8、M12、M16の3サイズあり、クランプ力6.7~13.5kN。
・ジョイントバー(BJ600)で高さ調整。
・コンパクトで首振りタイプ。
・ネジ穴加工だけの簡単取り付け。
【用途】
・金属加工用治具の構成部品などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッククランプ(BJ131)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
押さえクランプ
4
満足度:4.0
自動装置に使用しました。 長い年数、継続使用が出来ているので耐久性も高いと思います。
0人が参考にしています。
機械加工の量産治具
4
満足度:4.0
機械加工の量産治具に使用しています。 ネット注文で手軽に入手出来る為、仕事(手配業務)の効率化に重宝しています。
0人が参考にしています。
製品や部品をおさえる際に使用
4
満足度:4.0
サイズがちょうどよかったので、選定しました。性能は当初期待していた通りに発揮していて、大きさもちょうどよかったです。コン...もっと読む
0人が参考にしています。
治具製作に使用
5
満足度:5.0
量産向けの安価な治具に使用しました。 取り付けが簡単で、機能的にも大変良いです。 作業効率が上がります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフックは回転しますか?
A
回転します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッククランプ(BJ131)
フッククランプ(BJ132)
フッククランプ(BJ130)
ポイントクランプ(BJ112)
フッククランプセット(BJ132-A)
フッククランプセット(BJ130-A)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格7,218-3,667 -3,667 -9,529 -6,043 -6,197 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類下押しクランプ下押しクランプ下押しクランプ横押しクランプ下押しクランプ下押しクランプ
材質SCM435SCM440SCM435S45CSCM440SCM435
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング