メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コントロールモニター接続アダプター(SNDEP-CM-AD)

型番:

SNDEP-CM-AD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SNDEP-CM-ADの仕様・寸法情報

種類
インジケーター用アクセサリ
RoHS?
10

商品情報

外形図

コントロールモニター接続アダプター(SNDEP-CM-AD) 外形図

製品仕様

  • ハウジング:SPCC、電気亜鉛メッキ
  • コネクターブッシュ:黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
  • より線被覆:ポリ塩化ビニル
  • ケーブルハトメ:難燃性ポリ塩化ビニル
  • 質量:49g

技術データ

  • 電源電圧:DC24V
  • 保護等級:IP20

■ピン配置

D-Sub 25ピン オスピン
GND1、7
TxRx+12
TxRx-13
N.C.2~6
8~11
14~25
M8 4ピン メスピン
TxRx-1
TxRx+2
DC24V3
GND4
電源電圧
DC24V
GND

型番リスト

表示件数
型番
SNDEP-CM-AD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,343
( 25,677 )
3日目

詳細情報

基本情報

[特長]
・SNDEP-CMコントロールモニターをフィールドバスに接続するためのアダプターです。(P. 11(A-11)参照)
・フィールドバスへ動作電源を供給できます。
・詳細は「システム制御方法」をご覧ください(P. 2(A-2)参照)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールモニター接続アダプター(SNDEP-CM-AD)の型番SNDEP-CM-ADのページです。 型番SNDEP-CM-ADに関する仕様情報を記載しております。
コントロールモニター接続アダプター(SNDEP-CM-AD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールモニター接続アダプター(SNDEP-CM-AD)
コントロールモニター(SNDEP-CM)
アシストインジケーター(SNDEP05)
接続ケーブル(M8-4 ピン)(SN-KV04S1)
シャフト スリーブ(SNDEP-STS)
磁気センサー(SNDEP-MS)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格23,343225,96259,75613,071 -4,397 -42,017 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目〜3日目
種類インジケーター用アクセサリインジケーター用アクセサリポジションインジケータインジケーター用アクセサリインジケーター用アクセサリインジケーター用アクセサリ

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング