17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

磁気センサー(SNDEP-MS)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

磁気センサー(SNDEP-MS) 外形図
ハウジングケーブル被覆
アルミニウム
レッド
ポリウレタン
ハロゲンフリー

製品仕様

分解能SNDEP10-MS
SNDEP20-MS
(デジタルカタログP.464、468技術データ参照)
測定範囲
トラベルスピード
システム精度
電源電圧
消費電流
使用温度0℃~60℃
保管温度-20℃~70℃
使用湿度100%RH
保護等級IP67
ケーブル曲げ半径52mm(可動)

規格表

磁気センサー(SNDEP-MS) 規格表

使用例

使用方法

取付公差

磁気センサー(SNDEP-MS) 取付公差図

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
500
10
1個
1000
10
1個
1500
10
1個
2000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,017
( 46,219 )
3日目
42,952
( 47,247 )
3日目
48,899
( 53,789 )
3日目
42,109
( 46,320 )
3日目

詳細情報

基本情報

[特長]
・測長用磁気センサーです。
・SNDEP10-MSへ接続してください。(P. 7(A-7)参照)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気センサー(SNDEP-MS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁気センサー(SNDEP-MS)
エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター(フィールドバス対応、磁気センサータイプ)
アシストインジケーター(SNDEP05)
シャフト スリーブ(SNDEP-STS)
コントロールモニター(SNDEP-CM)
バッテリーユニット(SNDEP-BU)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格42,017-56,02359,7564,397 -225,96210,899
通常出荷日3日目3日目4日目3日目〜3日目在庫品1日目
種類インジケーター用アクセサリポジションインジケータポジションインジケータインジケーター用アクセサリインジケーター用アクセサリインジケーター用アクセサリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング