メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| ハウジング、ブラケット | 回路基板 | コネクターブッシュ |
|---|---|---|
| プラスチック | FR4 | 黄銅(カドミウム低減材) ニッケルメッキ |
| デジタル入力端子 | 8xフォトカテプラ入力 PNP max.24V しきい値:12V |
|---|---|
| デジタル出力端子 | 8xハイサイドドライバー PNP 30V以下 1チャンネルにつき350mA以下(但し合計で2A以下) 短絡保護 逆流防止 |
| バス接続 | RS485(ガルバニック接続なし) |
| アドレス | ネットワークアドレス0~31は、DIPスイッチで設定 初期設定:アドレス1 |
| ボーレート | DIPスイッチで設定 初期設定:57.6kbps |
| 電源電圧 | DC24V±20%(ネットワーク経由) |
| 消費電流 | 20mA(無負荷時) |
| 使用温度 | 0~+60℃ |
| 保管温度 | -30~+85℃ |
| 使用湿度 | 結露なきこと |
| 保護等級 | IP00 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
ラージポジション・インジケーター フロントタイプ
3通常価格(税別):6,820円~

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター 垂直タイプ
4.6通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター フロントタイプ
4.8通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
ラージポジション・インジケーター スタンダードタイプ
4.3通常価格(税別):7,240円~

鍋屋バイテック
デジタルポジションインジケータ_RDS
5通常価格(税別):9,420円~

イマオコーポレーション
インジケーター&スケール デジタル ポジション (SDP-04)
5通常価格(税別):8,245円~

イマオコーポレーション
インジケーター&スケール シャフト スリーブ(STS)
4.3通常価格(税別):753円~

イマオコーポレーション
デジタル ポジション インジケーター (SDP-09-N)
4通常価格(税別):7,905円~