メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| ディスプレイ | サイズ | 7インチTFTワイドタッチスクリーン |
|---|---|---|
| 解像度 | 800×480 | |
| カラー | 65,536色 | |
| 背景照明 | LEDバックライト | |
| 電源電圧 | DC11~36V | |
| 消費電力 | 12W | |
| 使用温度 | 0~+50℃ | |
| 保管温度 | -20~+60℃ | |
| 使用湿度 | 10%~90%(結露なきこと) | |
| 保護等級 | 前面:IP65 裏面:IP20 | |
| 耐衝撃性 | 15G、11ms | |
| 耐振性 | 9~150Hz、9.8m/s2、X,Y,Z | |
■ピン配置
| 電源端子 | ピン |
|---|---|
| +VDC | 1 |
| GND | 2 |
| PE | 3 |
| D-Sub 25ピン メス | ピン |
|---|---|
| GND | 1、7 |
| TxRx+ | 12 |
| TxRx- | 13 |
| N.C. | 2~6 8~11 14~25 |
操作方法につきましては、取扱説明書をご覧ください。
■取付方法

(1)相手側に取付穴を加工します。

(2)取付穴にコントロールモニターをはめ込みます。

(3)コントロールモニターに取付金具(6ケ所)を差し込み、止めネジで固定して完了です。
[特長]
・エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター (フィールドバス対応)の制御/監視ができます。
・直感的なタッチスクリーンユーザー インターフェイスで、素早く段取り替えができます。
・インジケーター(入出力モジュール含む)は、31台まで 接続可能です。
・RS485とUSBインターフェイスを装備しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
ラージポジション・インジケーター フロントタイプ
3通常価格(税別):6,820円~

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター 垂直タイプ
4.6通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター フロントタイプ
4.8通常価格(税別):6,270円~

小西製作所
デジタルポジションインジケーター SDP04
5通常価格(税別):9,561円~

イマオコーポレーション
インジケーター&スケール デジタル ポジション (SDP-04)
5通常価格(税別):8,245円~

ミスミ
ラージポジション・インジケーター 垂直タイプ
4.5通常価格(税別):6,820円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ 垂直タイプ
0通常価格(税別):3,430円~

ミスミ
ラージポジション・インジケーター スタンダードタイプ
4.3通常価格(税別):7,240円~