メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • インターフェース

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター(フィールドバス対応、磁気センサータイプ)

型番:

SNDEP10-MS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SNDEP10-MSの仕様・寸法情報

種類
ポジションインジケータ
ポジションインジケータ サイズ
スタンダード
インターフェース
RS485
RoHS?
10

商品情報

外形図

エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター(フィールドバス対応、磁気センサータイプ) 外形図

製品仕様

  • ハウジング:ポリアミド(6ナイロン)、ブラック
  • コネクターブッシュ:黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
  • アース端子:SUS301
  • 質量:108g

技術データ

インターフェースRS485(ガルバニック絶縁なし)
IO-Link
読取方式外部センサー
分解能0.01mm
システム精度±(0.035+0.01×L)mm、L(m)注1)
測定範囲±655m
ディスプレイの表示能力-199,999~+999,999(通常モード)
-999,999~+999,999(拡張モード)
デジタルカウンター文字高さ8mm、6桁2行
特殊文字バッテリーマーク、スライド方向矢印、INCモード表示
ステータス表示LED(赤/緑)×2
操作キーABS・INC切替、実測値リセット、各種設定
トラベルスピード5m/s
電源電圧DC24V±20%
消費電流最大36mA
バッテリー寿命約5年
使用温度0~+60℃
保管温度-20~+80℃
使用湿度結露なきこと
保護等級IP53(コネクタ取付時)
IP65(コネクタ取付時)注2)
安全性(EMC)EN 61000-6-2:イミュニティ
EN 61000-6-4:エミッション
耐衝撃性500m/s2、11ms (EN 60068-2-27)
耐振性100m/s2、5~150Hz(EN 60068-2-6)

注1)L(m)は、基準点(較正点)から任意の測定位置までの距離です。
注2)保護等級IP65仕様につきましても対応可能です。

■ピン配置

RS485ピン
TxRx-1
TxRx+2
DC24V3
GND4
IO-Linkピン
L+1
N.C.2
L-3
C/Q4

使用例

操作方法につきましては、取扱説明書をご覧ください。

■接続端子

エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター(フィールドバス対応、磁気センサータイプ) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
SNDEP10-MS

インターフェース

RoHS?最小発注数量
RS485
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,023
( 61,625 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットワーク対応の磁気センサー接続端子付きエレクトロニック デジタル ポジション インジケーターです
・RS485、IO-Link インターフェースを装備しています
・別途、SNDEP-MS磁気センサーとMB500マグネティックストリップが必要です
・視認性に優れた目標値と実測値の2行表示ディスプレイです
・読みやすいバックライトディスプレイです
・2つのLEDにより目標値と実測値の合致をお知らせします
・バッテリーユニットにより、停電時に座標値を保持します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター(フィールドバス対応、磁気センサータイプ)の型番SNDEP10-MSのページです。 型番SNDEP10-MSに関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター(フィールドバス対応、磁気センサータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター(フィールドバス対応、磁気センサータイプ)
エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター(フィールドバス対応)(SNDEP10)
インジケーター&スケール デジタル ポジション インジケーター(SDP-02)
インジケーター&スケール デジタル ポジション (SDP-04)
デジタル ポジション インジケーター (SDP-05)
デジタル ポジション インジケーター (SDP-10)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格56,02365,9079,418 -8,245 -47,598 -17,425 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目〜
種類ポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータ
ポジションインジケータ サイズスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
よく一緒に購入される商品

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング