メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| インターフェース | RS485 | (ガルバニック絶縁なし) |
|---|---|---|
| IO-Link | ||
| 読取方式 | 磁気式エンコーダー | |
| 分解能 | 880/回転 | |
| 測定範囲 | 最大11,914回転 | |
| ディスプレイの表示能力 | -199,999~+999,999(通常モード) -999,999~+999,999(拡張モード) | |
| デジタルカウンター | 文字高さ8mm、6桁2行 | |
| 特殊文字 | バッテリーマーク、回転方向矢印、INCモード表示 | |
| ステータス表示 | LED(赤/緑)×2 | |
| 操作キー | ABS・INC切替、実測値リセット、各種設定 | |
| 許容回転数 | 500min-1以下 | |
| 電源電圧 | DC24V±20% | |
| 消費電流 | 最大36mA | |
| バッテリー寿命 | 約5年 | |
| 使用温度 | 0~+60℃ | |
| 保管温度 | -20~+80℃ | |
| 使用湿度 | 結露なきこと | |
| 保護等級 | IP53(コネクタ取付時) | |
| IP65(コネクタ取付時)注) | ||
| 安全性(EMC) | EN 61326-1イミュニティ/エミッション | |
| 耐衝撃性 | 500m/s2、11ms (EN 60068-2-27) | |
| 耐振性 | 100m/s2、5~150Hz(EN 60068-2-6) | |
注)保護等級IP65仕様につきましても対応可能です。
■ピン配置
| RS485 | ピン |
|---|---|
| TxRx- | 1 |
| TxRx+ | 2 |
| DC24V | 3 |
| GND | 4 |
| IO-Link | ピン |
|---|---|
| L+ | 1 |
| N.C. | 2 |
| L- | 3 |
| C/Q | 4 |
操作方法につきましては、取扱説明書をご覧ください。
■接続端子

【特長】
・ネットワーク対応のエレクトロニック デジタル ポジション インジケーターです
・RS485、IO-Link インターフェースを装備しています
・視認性に優れた目標値と実測値の2行表示ディスプレイです
・読みやすいバックライトディスプレイです
・2つのLEDにより目標値と実測値の合致をお知らせします
・バッテリーユニットにより、停電時に座標値を保持します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター 垂直タイプ
4.6通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):6,270円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット フランジ付 / コンパクト・フランジ付 タイプ
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
30度台形ねじ 片端段付タイプ
4.9
ミスミ
30度台形ねじ用ナット ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):920円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ32 リード5・10・32
0
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20
4.6
ミスミ
30度台形ねじ 両端段付タイプ
4.6
ミスミ
30度台形ねじ 片端2段タイプ
4.8