17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アジャストトークランプ(BJ101)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャストトークランプ(BJ101) 外形図

製品仕様

型番すべりが発生する場合(単体使用)すべらない様段取りした場合(ラック使用等)質量(g)
黒皮面用基準面用クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
BJ101-08016BJ101-081163.66.548150
BJ101-12022BJ101-121227.41910.426400
BJ101-16030BJ101-1613011.7322460830
 

【材質/表面処理】

本体口金
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SCM440
高周波焼入(ワーク当て面)
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上(基準面用)
 

【付属品】

  • 平座金:1個

規格表

型番SWH1H3L1L2Ld1dH2HW1
黒皮面用基準面用
BJ101-08016BJ101-081167257.51.54516.571.58.5147164
BJ101-12022BJ101-1212212351026526.510513209226
BJ101-16030BJ101-16130144014289.530137172613308

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

許容取付トルク

(N・m)

ストローク(S)

(mm)

L

(mm)

L2

(mm)

口金表面処理

仕様

RoHS?最小発注数量
3.6
6.5
7
71.5
16.5
四三酸化鉄皮膜
黒皮面用
10
1個
3.6
6.5
7
71.5
16.5
四三酸化鉄皮膜/研摩仕上げ
基準面用
10
1個
7.4
19
12
105
26.5
四三酸化鉄皮膜
黒皮面用
10
1個
7.4
19
12
105
26.5
四三酸化鉄皮膜/研摩仕上げ
基準面用
10
1個
11.7
32
14
137
30
四三酸化鉄皮膜
黒皮面用
10
1個
11.7
32
14
137
30
四三酸化鉄皮膜/研摩仕上げ
基準面用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,826
( 14,109 )
3日目
12,899
( 14,189 )
3日目
17,468
( 19,215 )
3日目
17,421
( 19,163 )
3日目
24,120
( 26,532 )
3日目
23,648
( 26,013 )
3日目

詳細情報

基本情報

【使用例・使用方法】
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500ラックプレートがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストトークランプ(BJ101)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストトークランプ(BJ101)
アジャストトーストッパー(BJ201)
カムサイドクランプ(BJ162)
サイドストッパー(BJ200(M16))
トークランプ(CP104)
コンパクトトークランプ(CP133)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格12,826-10,681 -11,640 -29,56113,365 -3,197 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
本体材質SCM440SCM440SCM440FCD450SCM440SCM440
本体表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜黒色紛体焼付塗装-四三酸化鉄皮膜
口金材質SCM440SCM440SCM440S50CSCM440-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スライドプッシャカテゴリの売れ筋ランキング