17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 高さH(mm)

    ~mm
  • 加工穴Lf(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ブロックサポーター(BJ310)

通常単価(税別)
9,49718,001
税込単価
10,44719,801
通常出荷日:3日目

【特長】 ・上下面は研磨仕上げです。・ツール干渉を回避できる偏心型です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブロックサポーター(BJ310) 外形図

製品仕様

本体
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上
HRC39~45

規格表

ブロックサポーター(BJ310) 規格表

使用例

使用例・使用方法

ブロックサポーター(BJ310) 使用例・使用方法図

型番リスト

表示件数

高さH

(mm)

加工穴Lf

(mm)

RoHS?最小発注数量
25
通し
10
1個
32
通し
10
1個
40
通し
10
1個
50
35
10
1個
63
35
10
1個
100
35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,497
( 10,447 )
3日目
9,997
( 10,997 )
3日目
10,248
( 11,273 )
3日目
11,941
( 13,135 )
3日目
14,426
( 15,869 )
3日目
18,001
( 19,801 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】 ・上下面は研磨仕上げです。・ツール干渉を回避できる偏心型です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロックサポーター(BJ310)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロックサポーター(BJ310)
位置決め部品 フラットキー (BJ712)
ポジショニングスペーサー MAU5040-PS01
ストッパー プレート (ST)
【クリーン洗浄品】プレート付ストッパ-ウレタン・低弾性ラバー-
【クリーン洗浄品】ウレタン付ストッパブロック
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格9,497-2,257 -1,7893,297 ---
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜3日目8日目
材質スチールスチールスチールスチール樹脂スチール
長さ (L)(mm)100-----
幅W(mm)50-----
材質(詳細)スチールS45C / 焼入焼戻S45CS45C / 焼入焼戻--
本体表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜 / 研磨仕上クロムメッキ四三酸化鉄皮膜 / 研磨仕上--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストッパブロックカテゴリの売れ筋ランキング