17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径公差選択

  • 内径寸法(mm)

    ~mm
  • 外径寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

段取り替え リバースマウントブッシュ(BB1)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

段取り替え リバースマウントブッシュ(BB1) 外形図

製品仕様

材質

本体
SNCM439
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上
HRC50~54

規格表

型番dDD1
(+0.03~+0.04)
H質量
(g)
適用フランジシャンク
BB1-131325.02012.120BS1-13
BB1-161628.622BS1-16
BB1-202032.22817.150BS1-20
BB1-252540.23521.080BS1-25

使用例

立型MC

段取り替え リバースマウントブッシュ(BB1) 立型MC

横形MC

段取り替え リバースマウントブッシュ(BB1) 横形MC

選定サポート情報

穴加工図

段取り替え リバースマウントブッシュ(BB1) 穴加工図
型番d1
(+0.015~+0.025)
d2H1
(±0.05)
BB1-1320266.92
BB1-1622297.24
BB1-2028338.74
BB1-25354110.54

型番リスト

表示件数

外径公差選択

内径寸法

(mm)

外径寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
±0.2
13
25
10
1個
±0.2
16
28.6
10
1個
±0.3
20
32.2
10
1個
±0.3
25
40.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,644
( 9,508 )
3日目
8,638
( 9,502 )
3日目
8,678
( 9,546 )
3日目
11,068
( 12,175 )
3日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 治具ブシュ 段取り替え リバースマウントブッシュ(BB1)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段取り替え リバースマウントブッシュ(BB1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段取り替え リバースマウントブッシュ(BB1)
段取り替え ボルトインマウントブッシュ(BB2)
段取り替え ライナーブッシュ(BLN1)
フレックスロケーター センター固定(テーパーブッシュ)(CP726)
ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置調整タイプ(接着タイプ)・ストレート
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格8,638-12,547 -4,635 -9,997 -6,153510 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目在庫品1日目〜
材質SNCM439SNCM439SUJ2SCM440SCM440SUJ2相当
基本形状ツバ付ストレートストレートストレートフランジ付ストレート
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜イソナイト処理(軟窒化処理)なし
内径仕様円形円形円形円形円形(ピンはめ込み形状あり)円形
種類ブシュブシュブシュブシュブシュブシュ
よく一緒に購入される商品

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング