メカニカル部品技術窓口
イマオコーポレーション 治具ブシュ 段取り替え ボルトインマウントブッシュ(BB2)

■穴加工図

| 型番 | d2 (0~+0.01) | d3 | H2 (±0.05) | H3 | M |
|---|---|---|---|---|---|
| BB2-13 | 35 | 13.5 | 11.91 | 20 | M4×0.7 |
| BB2-16 | 37 | 21 | |||
| BB2-20 | 45 | 16.21 | 25 | M5×0.8 | |
| BB2-25 | 55 | 25.5 | 20.32 | M6×1 |
| 型番 | d | D (-0.02~-0.01) | H | d1 | W | H1 | Dp | 質量 (g) | 適用フランジシャンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB2-13 | 13 | 35 | 11.56 | 4.4 | 7.6 | 4.5 | 25 | 60 | BS1-13 |
| BB2-16 | 16 | 37 | 29 | BS1-16 | |||||
| BB2-20 | 20 | 45 | 15.82 | 5.4 | 9.5 | 6 | 35 | 140 | BS1-20 |
| BB2-25 | 25 | 55 | 19.94 | 6.4 | 11 | 7 | 42 | 200 | BS1-25 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
5通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 長円 二面フランジタイプ/ 二面フランジ簡易タイプ
4.5