17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ストロークS(mm)

    ~mm
  • d(G7)(mm)

    ~mm
  • D2(mm)

    ~mm
  • D1(g6)(mm)

    ~mm
  • 最大ワーク重量(㎏)

    ~mm
  • 適用遠隔操作ユニット

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701) 外形図

製品仕様

本体、シャフトクランク軸
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
S45C
四三酸化鉄皮膜

規格表

突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701) 規格表

注1)レバーに掛けられる許容荷重です。
注2)ピンが突き出しながらワークをセンタリングする重量です。

使用例

遠隔操作

突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701) 使用例

延長シャフト、ガイドブラケットを別作していただくことにより、遠隔操作でご使用できます。
クランプレバーは延長シャフトに付け替えてご使用ください。

ピンの取付け

突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701) 使用例2
ピンは突き出した状態で、六角穴付き止めネジにより取付けできます。
ピンはお客様でご用意ください。

ピン寸法

突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701) 使用例3
※印部の寸法は、ワークとワークガイドのクリアランスを考慮してお客様で設計してください。
ピンの先端角度は、30°を推奨します。30°以下の場合はワークとワークガイドのクリアランスが少なくなりますのでご注意ください。
サイズH6
2005012以下
3006315以下

型番リスト

表示件数

ストロークS

(mm)

d(G7)

(mm)

D2

(mm)

D1(g6)

(mm)

最大ワーク重量

(㎏)

適用遠隔操作ユニット

RoHS?最小発注数量
12
8
20
28
250
590
10
1個
15
12
30
42
300
1310
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,594
( 39,153 )
3日目
41,009
( 45,110 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量ワークの穴位置決めに最適です。
・レバー操作で工具不要です。
・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。
・遠隔操作が可能です。
・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。
・操作のしやすいCP700突き出しピンもご用意しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701)
突出しピン(CP700-R)
ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)(BJ351,BJ351-C)
ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)
ナチュラルサポーター(BJ350・BJ350-C)
ワンタッチナチュラルサポーター
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格35,594-35,287 -6,226 -17,341 -8,427 -32,899
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類クランプユニットクランプユニットサポートユニットサポートユニットサポートユニットサポートユニット
本体材質SC45CSC45CSC45CSC45CS45Cアルミ合金(A5052)
本体表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜アルマイト表面処理
シャフト材質SCM440SCM440SK95SK95SKS93相当SK95
シャフト熱処理焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング