メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

横型ナチュラルサポーター(BJ351-A)

型番:

BJ351-08001A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BJ351-08001Aの仕様・寸法情報

保持力(N)
2500
本体材質
SC45C
本体表面処理
四三酸化鉄皮膜
シャフト材質
SK4
シャフト熱処理
焼入焼戻
シャフト表面処理
四三酸化鉄皮膜
ストロークS(mm)
10
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
BJ351-08001A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,971
( 16,468 )
4日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 位置決めユニット部品 横型ナチュラルサポーター(BJ351-A)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横型ナチュラルサポーター(BJ351-A)の型番BJ351-08001Aのページです。 型番BJ351-08001Aに関する仕様情報を記載しております。
横型ナチュラルサポーター(BJ351-A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横型ナチュラルサポーター(BJ351-A)
ワンタッチナチュラルサポーター
ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)(BJ351,BJ351-C)
ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)
ナチュラルサポーター(BJ350・BJ350-C)
突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格14,97132,8996,226 -17,341 -8,427 -35,594 -
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
保持力(N)2500400----
本体材質SC45Cアルミ合金(A5052)SC45CSC45CS45CSC45C
本体表面処理四三酸化鉄皮膜アルマイト表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
シャフト材質SK4SK95SK95SK95SKS93相当SCM440
シャフト熱処理焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング