17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 保持力(N)

    ~mm
  • 本体高さH(mm)

    ~mm
  • ストロークS(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352) 外形図

製品仕様

ボディシャフト押しピンカムレバー
S45C
四三酸化鉄皮膜
SK95
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

規格表

ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352) 規格表

注1)レバーに掛けられる許容荷重です。
注2)持上力とは、バネがシャフトを持上げる力です。

使用例

使用例・使用方法

操作手順

ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352) 操作手順図-1

(1)アンロック位置
アンロック位置の状態でワークの着脱を行います。

ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352) 操作手順図-2

(2)ワークのセッティング
ワークをセッティングするとシャフトがサポーターの
高さまで沈み込みます。

ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352) 操作手順図-3

(3)ロック
レバーを回しシャフトをロックします。

レバーロック位置の調整
レバーの旋回方向の変更
ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352) レバーロック位置の調整図

ボディからシャフトの突き出し量がストロークSの1/2のとき、
レバーは推奨ロック位置となります。
この状態で、アクセサリーがワークに当たる様に設計してください。

ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352) レバーの旋回方向の変更図

レバー旋回方向の変更は、六角穴付き止めネジを緩め、ピンを取外し、
レバーを上下反対にして再び組付けてください。

注意・禁止事項

シャフトのメネジへアクセサリーを取付ける時は、破損防止の為、シャフトを固定(保持状態に)して行ってください。

型番リスト

表示件数

保持力

(N)

本体高さH

(mm)

ストロークS

(mm)

RoHS?最小発注数量
500
24
5
10
1個
700
29
6
10
1個
900
37
8
10
1個
1200
42
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,341
( 19,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,503
( 20,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,725
( 20,598 )
3日目
24,624
( 27,086 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止
【特長】
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
生産用治具に使用
5
満足度:5.0
治具にてワークの固定に使用しています。初期使用時に商品のサイズや特長を鑑み採択しました。想定通りの使い勝手が実現でき、ロ...もっと読む
0人が参考にしています。
ロストワックス鋳造品の固定
4
満足度:4.0
毎回違う寸法のものを固定するので、高さに自由度のあるこの商品を重宝して利用しています。以前はねじ止めしたり、自社にて治具...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)
ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)(BJ351,BJ351-C)
ナチュラルサポーター(BJ350・BJ350-C)
突出しピン(遠隔操作タイプ)(CP701)
ワンタッチナチュラルサポーター
クイックゼロセッティングデバイス(ベース)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格17,341-6,226 -8,427 -35,594 -32,899328,210
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
種類サポートユニットサポートユニットサポートユニットクランプユニットサポートユニットスペーサ・取付金具
本体材質SC45CSC45CS45CSC45Cアルミ合金(A5052)SCM420
本体表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜アルマイト表面処理四三酸化鉄皮膜
シャフト材質SK95SK95SKS93相当SCM440SK95SCM435
シャフト熱処理焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻焼入焼戻

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング