17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 保持力(N)

    ~mm
  • ストロークS(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンパクトワークサポーター(BJ360)

通常単価(税別)
5,5756,117
税込単価
6,1336,729
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ワーク変形のない保持でビビリ、歪みを防止します。【製品仕様】本体材質:SC45C、本体表面処理...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンパクトワークサポーター(BJ360) 外形図

注)ボールスクリューとノブは接着剤にて固定されています。

製品仕様

本体シャフト
S45C
四三酸化鉄皮膜
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

規格表

コンパクトワークサポーター(BJ360) 規格表

使用例

使用例・使用方法

コンパクトワークサポーター(BJ360) 使用例・使用方法

注意・禁止事項

注意事項

持上力とは、バネがシャフトを持ち上げる力です。

型番リスト

表示件数

保持力

(N)

ストロークS

(mm)

RoHS?最小発注数量
200
3
10
1個
300
4
10
1個
400
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,575
( 6,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,900
( 6,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,117
( 6,729 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ワーク変形のない保持でビビリ、歪みを防止します。【製品仕様】本体材質:SC45C、本体表面処理:四三酸化鉄皮膜、ピン材質:SCM440、ピン熱処理:焼入焼戻、ピン表面処理:四三酸化鉄皮膜。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワークサポーター(BJ360)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工治具に使用
4
満足度:4.0
いつもクランプはイマオコーポレーションかナベヤの商品の中から選定しています。使いやすそうだったので購入しました。大きさ的...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトワークサポーター(BJ360)
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)
ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)(BJ351,BJ351-C)
ナチュラルサポーター(BJ350・BJ350-C)
ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)(BJ352)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格5,575-4,597 -5,258 -6,226 -8,427 -17,341 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類サポートユニットワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具サポートユニットサポートユニットサポートユニット
本体材質SC45CSUS303SUS303SC45CS45CSC45C
本体表面処理四三酸化鉄皮膜-なし四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
ピン材質SCM440SUS304SUS304---
ピン熱処理焼入焼戻-----

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング